Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 10.10.2011
44
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
❍
= hellschaltend,
●
= dunkelschaltend
l c
L
L t
H
W
D
Gemeinsame Daten
Lichtart
rot, Wechsellicht , 640 nm
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC , class 2
Leerlaufstrom
< 30 mA
Schaltungsart
hell-/dunkelschaltend
Signalausgang
2 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt, überspannungsfest
Schaltstrom
max. 100 mA
Schaltfrequenz
500 Hz
Umgebungstemperatur
-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
Material
Gehäuse
ABS
Lichtaustritt
Acryl
Schutzart
IP67
Bestellbezeichnung
ML17-8-H-50-RT/115/136
ML17-8-H-100-RT/115/136
ML17-8-H-50-RT/115b/136
ML17-8-H-100-RT/115b/136
ML17-8-H-50-RT/136/143
ML17-8-H-100-RT/136/143
ML17-8-H-50-RT/73/136
ML
17-8-H-100-RT/73/136
Tastbereich
10 ... 100 mm
● ● ●
10 ... 50 mm
● ● ● ●
Lichtfleckdurchmesser
3 mm bei 50 mm
● ● ● ●
6 mm bei 100 mm
● ● ●
Anschluss
150 mm Kabel mit M12-Stecker, 4-polig
● ●
2 m PVC-Kabel
● ●
Gerätestecker M12 x 1, 4-polig
●
Gerätestecker M8 x 1, 4-polig
● ●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus
● ● ● ● ● ● ●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
19
Breite W [mm]
15
Höhe H [mm]
35
Gewindelänge l
t
[mm]
10
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
10
18
OMH-ML17-EZ
Haltewinkel
OMH-ML17
Haltewinkel
OMH-ML17-1
Haltewinkel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 10
Zubehör
Kompaktes, Universalgehäuse
LEDs sichtbar von allen Seiten
Sehr geringe Farbempfindlich-
keit
Frontbefestigung mit M18-Ge-
winde, alternativ mit seitlichen
Bohrungen
Robustes, wasserdichtes
Kunststoffgehäuse
Manipulationssichere Version
da keine Einstellmöglichkeiten
Option 59/115b/136
+UB
1
2
3
0 V
4
Q
Q
+UB
1
2
3
0 V
4
Q
Q
Option 73/136
Option 59/115/136
+UB
BN
WH
BU
0 V
BK
Q
Q
ML17-8-H-100-RT/115b/136
ML17-8-H-50-RT/115b/136
ML17-8-H-100-RT/73/136
ML17-8-H-50-RT/73/136
ML17-8-H-100-RT/115/136
ML17-8-H-50-RT/115/136
1
3
4
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)
1
3
2
4
Option 59/136/143
+UB
1
2
3
0 V
4
Q
Q
ML17-8-H-100-RT/136/143
ML17-8-H-50-RT/136/143