Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 11.10.2011
61
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
W
L
H
l c
Gemeinsame Daten
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %
SS
Leerlaufstrom
50 mA
Betriebsstrom
200 mA , kurzschluss-/überlastfest
Synchronisation
bidirektional
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Material
Gehäuse
ABS
Wandler
Epoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan, Deckel PBT
Schutzart
IP54
Anschlussart
Gerätestecker M12 x 1 , 5-polig
Bestellbezeichnung
UB500-F42S-E4-V15
UB500-F42S-E5-V15
UB500-F42S-E6-V15
UB500-F42S-E7-V15
UB2000-F42S-E4-V15
UB2000-F42S-E5-V15
UB2000-F42S-E6-V15
U
B2000-F42S-E7-V15
Erfassungsbereich
30 ... 500 mm
● ● ● ●
60 ... 2000 mm
● ● ●
Wandlerfrequenz
ca. 175 kHz
● ● ●
ca. 390 kHz
● ● ● ●
Ausgangstyp
1 Schaltausgang E4, npn, Schließer/Öffner,
parametrierbar
●
●
1 Schaltausgang E5, pnp, Schließer/Öffner,
parametrierbar
●
●
2 Schaltausgänge npn, Schließer/Öffner
wählbar
●
2 Schaltausgänge pnp, Schließer/Öffner
wählbar
●
●
Schaltfrequenz
2,7 Hz
● ● ●
8 Hz
● ● ● ●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
● ● ● ● ● ● ●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
● ● ● ● ● ● ●
Abmessungen
Länge L [mm]
80
Breite W [mm]
80
Höhe H [mm]
34
Wandlerlänge l
1
[mm]
0
Anschlussbereich l
c
[mm]
16
MH 04-3505
Montagehilfe für FP-Sensoren
MHW 11
Montagehalterung für Sensoren
V15-G-2M-PVC
Kabeldose, M12, 5-polig, PVC-Kabel
V15-W-2M-PUR
Kabeldose, M12, 5-polig, PUR-Kabel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 3.5 ab Seite 635
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 10
Zubehör
Extrem kleine Blindzone
Teach-In
Störzielausblendung
Breite der Schallkeule im Nah-
bereich einstellbar
Temperaturkompensation
Synchronisationsmöglichkei-
ten
Schließer/Öffner wählbar
2 unabhängige Schaltausgänge
Schaltausgang
Normsymbol/Anschluss:
(Version E4, npn)
Schaltausgang
Lerneingang
Sync.
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2.
1
4
5
3
2
+ U
B
- U
B
(BN)
(BK)
(WH)
(GY)
(BU)
U
UB500-F42S-E4-V15
UB2000-F42S-E4-V15
Lerneingang
Sync.
Schaltausgang
Normsymbol/Anschluss:
(Version E5, pnp)
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2.
+ U
B
1
- U
B
2
4
3
5
(BN)
(WH)
(GY)
(BK)
(BU)
U
UB500-F42S-E5-V15
UB2000-F42S-E5-V15
Sync.
Schaltausgang 1
Schaltausgang 2
Normsymbol/Anschluss:
(Version E6, pnp)
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2.
+ U
B
1
- U
B
5
2
3
4
(BN)
(GY)
(BK)
(WH)
(BU)
U
Normsymbol/Anschluss:
(Version E7, npn)
Schaltausgang 1
Schaltausgang 2
Sync.
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2.
1
4
5
3
2
+ U
B
- U
B
(BN)
(BK)
(WH)
(GY)
(BU)
U
UB500-F42S-E6-V15
UB2000-F42S-E6-V15
UB500-F42S-E7-V15
UB2000-F42S-E7-V15
1
3
5
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
5
GY
Adernfarben gemäß EN 60947-5-
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)
(grau)