620
Ausgabedatum: 07.10.2011
Ultraschallsensoren,
Reflexionstaster,
quaderförmig
3
.2
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
W
L
H
l c
Gemeinsame Daten
Betriebsspannung
20 ... V DC ... 253 V AC
Leerlaufstrom
60 mA
Ausgangstyp
1 Relaisausgang
Betriebsstrom
3 A
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Material
Gehäuse
PBT
Wandler
Epoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan, Deckel PBT
Schutzart
IP65
Anschluss
Gerätestecker V95 (7/8"-16 UN 2A), 5-polig
Bestellbezeichnung
UB400-F42S-UK-V95
UB1500-F42S-UK-V95
Erfassungsbereich
40 ... 400 mm
●
70 ... 1500 mm
●
Wandlerfrequenz
ca. 175 kHz
●
ca. 390 kHz
●
Schaltfrequenz
3 Hz
●
8 Hz
●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
●
●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
●
●
Abmessungen
Länge L [mm]
80
Breite W [mm]
80
Höhe H [mm]
34
Wandlerlänge l
1
[mm]
0
Anschlussbereich l
c
[mm]
16
Relaisausgang für große Leis-
tungen
Extrem kleine Blindzone
Teach-In
Störzielausblendung
Breite der Schallkeule im Nah-
bereich einstellbar
Temperaturkompensation
Schließer/Öffner wählbar
AC/DC
20 V ... 253 V
max. 250 V AC/120 V DC
I max = 3 A
Normsymbol/Anschluss:
(Version UK)
1
5
4
2
U
UB400-F42S-UK-V95
UB1500-F42S-UK-V95
1
3
2
5
4
1
WH
2
RD
4
OR
3
GN
5
BK
Adernfarben
(weiß)
(rot)
(grün)
(orange)
(schwarz)