Seite 722 - Inhalt_gesamt.indd

SEO-Version

722
Ausgabedatum: 07.10.2011
Positionier-Systeme,
Induktive Positionier-Systeme
5
.1
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
W = H
L
l c
Bestellbezeichnung
PMI14V-F112-U-V3
Messbereich
0 ... 14 mm
Objektabstand
max. 2,5 mm
Schaltelementfunktion
Analog-Spannungsausgang
Betriebsspannung
18 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
20 mA
Verpolschutz
verpolgeschützt
Linearitätsfehler
± 0,3 mm
Auflösung
33
m
Ausgangstyp
1 Spannungsausgang: 0 ... 10 V
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Material
Gehäuse
PA 6
Schutzart
IP67
Anschlussart
Gerätestecker M8 x 1, 3-polig
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulas-
sungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung verse-
hen.
Abmessungen
Länge L [mm]
30,5
Breite W [mm]
35
Höhe H [mm]
35
Anschlussbereich l
c
[mm]
10,5
BT-F90-G
Bedämpfungselement für Sensoren Bauform F90, Bohrung frontal
V3-GM-2M-PUR
Kabeldose, M8, 3-polig, PUR-Kabel
V3-WM-2M-PUR
Kabeldose, M8, 3-polig, PUR-Kabel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 3.5 ab Seite 635
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Messbereich 0 ... 14 mm
Analogausgang 0 V ... 10 V
Skalierbarer Messbereich via
Taster
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2.
+ UB
U
- UB
1
4
3
(BN)
(BK)
(BU)
I
0-10 V
U
PMI14V-F112-U-V3
1
3
4
1
BN
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(blau)
(schwarz)

Entwickelt mit FlippingBook Publisher