Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
72
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
W = H
L
l c
Bestellbezeichnung
PMI14V-F112-U-IO-V31
Messbereich
0 ... 14 mm
Objektabstand
max. 2,5 mm
Betriebsspannung
18 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
20 mA
Verpolschutz
verpolgeschützt
Auflösung
33
m
Schnittstellentyp
IO-Link
Modus
COM 2 (38.4 kBaud)
Ausgangstyp
Spannungsausgang 0 ... 10 V
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Material
Gehäuse
PA 6
Schutzart
IP67
Anschlussart
Gerätestecker M8 x 1, 4-polig
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zula
sungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung ver
hen.
Abmessungen
Länge L [mm]
30,5
Breite W [mm]
35
Höhe H [mm]
35
Anschlussbereich l
c
[mm]
10,5
BT-F90-G
Bedämpfungselement für Sensoren Bauform F90, Bohrung front
V31-GM-2M-PUR-V1-G
Verbindungskabel, M8 auf M12, PUR-Kabel 4-polig
IO-Link-Master01-USB
IO-Link Master
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 3.5 ab Seite 635
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 10
Zubehör
Messbereich 0 ... 14 mm
Parametrierung und Diagnose
über IO-Link
Analogausgang 0 V ... 10 V
+ UB
U
- UB
1
4
3
(BN)
(BK)
2(WH)
(BU)
I
C/Q
U
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2.
Analogausgang
PMI14V-F112-U-IO-V31
1
3
2
4
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)