Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
72
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
H
L
l c
W
Gemeinsame Daten
Objektabstand
0,5 ... 3 mm , empfohlen: 2 mm
Schaltelementfunktion
Analog-, Strom- oder Spannungsausgang
Betriebsspannung
18 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
40 mA
Verpolschutz
verpolgeschützt
Linearitätsfehler
im Messbereich: ± 0,8 mm
im Linearitätsbereich: ± 0,4 mm
Auflösung
125
m
Ausgangstyp
1 Stromausgang: 4 ... 20 mA
1 Spannungsausgang: 0 ... 10 V
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Material
Gehäuse
ABS
Bedämpfungselement
Baustahl, z. B. 1.0037, S235JR (früher St37-2)
Schutzart
IP67
Anschlussart
Gerätestecker M12 x 1, 4-polig
Bestellbezeichnung
PMI80-F90-IU-V1
P
MI104-F90-IU-V1
PMI120-F9
0-IU-V1
Messbereich
0 ... 80 mm
●
0 ... 104 mm
●
0 ... 120 mm
●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power
Source
● ● ●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungs-
pflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
102
126
142
Breite W [mm]
23
Höhe H [mm]
22
Anschlussbereich l
c
[mm]
19
BT-F90-G
Bedämpfungselement für Sensoren Bauform F90, Bohrung frontal
MH-F90
Montagewinkel zur Befestigung von Sensoren Bauform F90
V1-G-2M-PVC
Kabeldose, M12, 4-polig, PVC-Kabel
V1-W-2M-PVC
Kabeldose, M12, 4-polig, PVC-Kabel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 3.5 ab Seite 635
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 10
Zubehör
Messbereich bis 120 mm
Analogausgang
0 V ... 10 V/4 mA ... 20 mA
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2.
+ UB
I
U
- UB
1
4
2
3
(BN)
(BK)
(WH)
(BU)
I
0-10 V
4-20 mA
IU
PMI104-F90-IU-V1
PMI120-F90-IU-V1
PMI80-F90-IU-V1
1
3
4
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)