Seite 724 - Inhalt_gesamt.indd

SEO-Version

724
Ausgabedatum: 07.10.2011
Positionier-Systeme,
Induktive Positionier-Systeme
5
.1
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
W
L
H
Bestellbezeichnung
PMI14V-F166-U-1M-V15
Messbereich
0 ... 14 mm
Objektabstand
0,5 ... 2 mm
Schaltelementfunktion
Analog-, Strom- oder Spannungsausgang
Betriebsspannung
18 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
20 mA
Verpolschutz
verpolgeschützt
Linearitätsfehler
± 0,3 mm
Auflösung
33
m
Ausgangstyp
1 Spannungsausgang: 0 ... 10 V
Umgebungstemperatur
-10 ... 70 °C (14 ... 158 °F)
Material
Gehäuse
Zink-Druckguss, vernickelt
Deckel , PBT
Anschlussart
Kabelstecker M12 x 1 , 5-polig
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Abmessungen
Länge L [mm]
39
Breite W [mm]
30
Höhe H [mm]
17,7
BT-F90-G
Bedämpfungselement für Sensoren Bauform F90, Bohrung frontal
V1-G-2M-PVC
Kabeldose, M12, 4-polig, PVC-Kabel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 3.5 ab Seite 635
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Messbereich 0 ... 14 mm
Analogausgang 0 V ... 10 V
Skalierbarer Messbereich via
Kabel programmierbar
Analogausgang
Service
Service
1
+UB
5
2
4
-UB
3
I
PMI14V-F166-U-1M-V15
1
3
4
5
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
5
GY
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)
(grau)

Entwickelt mit FlippingBook Publisher