Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
72
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
L
H
W
l c
Gemeinsame Daten
Objektabstand
max. 6 mm
Schaltelementfunktion
Analog-, Strom- oder Spannungsausgang
Betriebsspannung
18 ... 30 V DC
Verpolschutz
verpolgeschützt
Ausgangstyp
1 Stromausgang: 4 ... 20 mA
1 Spannungsausgang: 0 ... 10 V
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Material
Gehäuse
PA 6 / AL
Bedämpfungselement
Baustahl, z. B. 1.0037, S235JR (früher St37-2)
Schutzart
IP65
Anschlussart
Gerätestecker M12 x 1, 4-polig
Bestellbezeichnung
PMI210-F110-IU-V1
PMI360-F110-IU-V1
PMI510-F110-IU-V1
P
MI810-F110-IU-V1
Messbereich
0 ... 210 mm
●
0 ... 360 mm
●
0 ... 510 mm
●
0 ... 810 mm
●
Leerlaufstrom
40 mA
● ●
65 mA
●
70 mA
●
Linearitätsfehler
± 0,4 mm
● ●
± 0,6 mm
●
± 0,8 mm
●
Auflösung
210
m
●
360
m
●
550
m
●
950
m
●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose, Class 2
Power Source
● ● ● ●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflic
tig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
250 400 550 850
Breite W [mm]
41
Höhe H [mm]
30,5
Anschlussbereich l
c
[mm]
17
BT-F110-G
Bedämpfungselement für Sensoren Bauform F110, Bohrung frontal
BT-F110-W
Bedämpfungselement für Sensoren Bauform F110, Bohrung seitlich
V1-G-2M-PVC
Kabeldose, M12, 4-polig, PVC-Kabel
V1-W-2M-PVC
Kabeldose, M12, 4-polig, PVC-Kabel
MH-F110
Montagewinkel zur Befestigung von Sensoren Bauform F110
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 3.5 ab Seite 635
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 10
Zubehör
Messbereich bis 810 mm
Analogausgang 0 V ... 10 V/
4 mA ... 20 mA
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2.
+ UB
I
U
- UB
1
4
2
3
(BN)
(BK)
(WH)
(BU)
I
0-10 V
4-20 mA
IU
PMI210-F110-IU-V1
PMI360-F110-IU-V1
PMI510-F110-IU-V1
PMI810-F110-IU-V1
1
3
4
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)