Seite 728 - Inhalt_gesamt.indd

SEO-Version

728
Ausgabedatum: 07.10.2011
Positionier-Systeme,
Induktive Positionier-Systeme
5
.1
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
H
W
L
l c
Bestellbezeichnung
PMI360DV-F130-IU-V15
Messbereich
max. 360°
min. 45°
Einstellbereich
360° , 2 Schaltfenster parametrierbar
Betriebsspannung
18 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
45 mA
Verpolschutz
verpolgeschützt
Auflösung
0,2 °
Ausgangstyp
Stromausgang oder Spannungsausgang, lastabhängig
4 ... 20 mA (R
L
< 400
)
0 ... 10 V (R
L
> 3,3 k
)
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Material
Gehäuse
PBT
Bedämpfungselement
Baustahl, z. B. 1.0037, S235JR (früher St37-2)
Schutzart
IP67
Anschlussart
Gerätestecker M12 x 1, 5-polig
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulas-
sungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung ver-
sehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
110
Breite W [mm]
76,5
Höhe H [mm]
26
Anschlussbereich l
c
[mm]
20
BT-F130-A
Betätiger für Baureihe F130
V15-G-2M-PVC
Kabeldose, M12, 5-polig, PVC-Kabel
V15-W-2M-PVC
Kabeldose, M12, 5-polig, PVC-Kabel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 3.5 ab Seite 635
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Analogausgang, lastabhängig
Spannung oder Strom
Messbereich parametrierbar
1
L+
L-
5
3
PMI360DV-F130-IU-V15
1
3
4
5
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
5
GY
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)
(grau)

Entwickelt mit FlippingBook Publisher