Seite 736 - Inhalt_gesamt.indd

SEO-Version

736
Ausgabedatum: 07.10.2011
Positionier-Systeme,
Laser Entfernungsmessgeräte
5
.2
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
L
W
H
l c
Bestellbezeichnung
VDM70-250-R/20/87/160
Messverfahren
Pulse Ranging Technology (PRT)
Messbereich
0,5 ... 250 m auf Reflektor
Referenzobjekt
OFR-100/100
Lichtsender
Laserdiode
Lichtart
rot, Wechsellicht
infrarot, Wechsellicht
Laserklasse
Messlaser: 1, Ausrichtlaser: 2
Wellenlänge
Messlaser: 905 nm, Ausrichtlaser: 650 nm
Linearitätsfehler
+/- 3 mm
Absolute Genauigkeit
± 8 mm
Lichtfleckdurchmesser
20 mm x 20 mm im Abstand von 10 m
Auflösung
0,1 mm oder 0,125 mm
Betriebsspannung
18 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
190 mA
Schnittstellentyp
RS 422, SSI
Signalausgang
2 PNP, kurzschlussfest, verpolgeschützt
Schaltstrom
100 mA
Sonstige Ausgänge
Serviceausgang, Plausibilitätsausgang, PNP, kurzschlussfest 50 mA
Umgebungstemperatur
-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Material
Gehäuse
ABS
Lichtaustritt
PMMA
Schutzart
IP67
Anschluss
Gerätestecker M16, 12-polig
Abmessungen
Länge L [mm]
95
Breite W [mm]
42
Höhe H [mm]
93
Anschlussbereich l
c
[mm]
9,5
OMH-VDM35-01
Feinjustageset Serie VDM35
VDM35-AR
Ausrichthilfe für Serie VDM35 und VDM70
OMH-VDM35
Haltewinkel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Messverfahren PRT
(Pulse Ranging Technology)
Mittels integriertem Pilotlaser
ausrichtbar
SSI-Schnittstelle
Schaltausgänge einstellbar
Fremdlichtunempfindlich
Abstandsmessung auf Reflek-
tor
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
Tx +
Q1
Rx +
Qs
Qp
+ Ub
Rx -
n. c.
Tx -
Q2
0 V

Entwickelt mit FlippingBook Publisher