Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
73
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
L
W
H
Gemeinsame Daten
Messverfahren
Pulse Ranging Technology (PRT)
Lichtsender
Laserdiode
Laserklasse
Messlaser: 1, Ausrichtlaser: 2
Wellenlänge
Messlaser: 905 nm, Ausrichtlaser: 660 nm
Max. Verfahrgeschwindigkeit 15 m/s
Ausrichthilfe
Laserpointer Laserklasse 2
Auflösung
0,1 mm , einstellbar
Absolute Genauigkeit
± 2,5 mm (> 3 m); ± 3,5 mm (0,3 m ... 3 m)
Reproduzierbarkeit
< 0,5 mm
Betriebsspannung
18 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
250 mA (18 V) ... 150 mA (30 V)
Schnittstellentyp
SSI
Ein-/Ausgangsart
2 PNP-Ein/Ausgänge, unabhängig konfigurierbar, kurzschlussfest, verpolsi-
cher
Schaltstrom
200 mA pro Ausgang
Material
Gehäuse
ABS / PC
Lichtaustritt
PMMA , hartbeschichtet
Schutzart
IP65
Anschluss
M12x1 Stecker, 4-polig, Standard (Versorgung) ,
M12x1 Stecker, 5-polig, B-codiert (SSI) ,
M12x1 Stecker, 8-polig, Service
Bestellbezeichnung
VDM
100-50-SSI
VDM100-50
-SSI/146
VDM100-150-SSI
VDM100-150-SSI/146
VDM100-300-SSI
Messbereich
0,3 ... 50 m
● ●
0,3 ... 150 m
● ●
0,3 ... 300 m
●
Referenzobjekt
Folienreflektor 500 mm x 500 mm
● ● ● ●
Reflektor VDM01
●
Lichtfleckdurchmesser
< 15 cm bei 50 m
● ●
< 35 cm bei 150 m
● ●
< 70 cm bei 300 m
●
Umgebungstemperatur
-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
●
●
●
-30 ... 50 °C (-22 ... 122 °F)
●
●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed
● ● ● ● ●
Abmessungen
Länge L [mm]
170
Breite W [mm]
140
Höhe H [mm]
90
OMH-LS610-31
Haltewinkel für Datenlichtschranken und Entfernungsmessgeräte
OMH-LS610-32
Haltewinkel für Datenlichtschranken und Entfernungsmessgeräte
OFR-1000/1000
Reflexionsfolie 1000 mm x 1000 mm
REF-VDM01
Reflektor für Entfernungsmessgeräte
REF-VDM02
Reflektor für Entfernungsmessgeräte
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 10
Zubehör
Messverfahren PRT
(Pulse Ranging Technology)
Berührungslose Präzisions-
messung
Ultraschnelle Messwerterfas-
sung
Aktive Dynamikregelung
Moderne Leichtbauweise und
hohe Robustheit
Einfache Parametrierung mit
4 Tasten und
selbstleuchtendem Display
Ausführung für Tieftemperatur-
anwendungen
Power
Service
SSI
4
1
2
3
5
D+
CLK+
CLK-
Shield
Shield
4
1
2
3
24 V DC
0 V
I/O 1
D-
1
3
4
2
I/O 2
1
5
3
4
2
SYNCHRON SERIELLES INTERFACE