738
Ausgabedatum: 07.10.2011
Positionier-Systeme,
Laser Entfernungsmessgeräte
5
.2
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
L
W
H
Gemeinsame Daten
Messverfahren
Pulse Ranging Technology (PRT)
Lichtsender
Laserdiode
Laserklasse
Messlaser: 1, Ausrichtlaser: 2
Wellenlänge
Messlaser: 905 nm, Ausrichtlaser: 660 nm
Max. Verfahrgeschwindigkeit 15 m/s
Ausrichthilfe
Laserpointer
Auflösung
0,1 mm , einstellbar
Absolute Genauigkeit
± 2,5 mm (> 3 m); ± 3,5 mm (0,3 m ... 3 m)
Reproduzierbarkeit
< 0,5 mm
Betriebsspannung
18 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
250 mA (18 V) ... 150 mA (30 V)
Schnittstellentyp
PROFIBUS DP nach DIN EN 50170
Übertragungsrate
9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s , einstellbar
Ein-/Ausgangsart
2 PNP-Ein/Ausgänge, unabhängig konfigurierbar, kurzschlussfest, verpolsicher
Schaltstrom
200 mA pro Ausgang
Material
Gehäuse
ABS / PC
Lichtaustritt
PMMA , hartbeschichtet
Schutzart
IP65
Anschluss
M12x1 Stecker, 4-polig, Standard (Versorgung) ,
M12x1 Stecker, 5-polig, B-codiert (Bus In) ,
M12x1 Buchse, 5-polig, B-codiert (Bus Out) ,
M12x1 Stecker, 8-polig, Service
Bestellbezeichnung
VDM100-50-P
VDM
100-50-P/146
VDM100-15
0-P
VDM100-150-P/14
6
VDM100-300-P
Messbereich
0,3 ... 50 m
● ●
0,3 ... 150 m
● ●
0,3 ... 300 m
●
Referenzobjekt
Folienreflektor 500 mm x 500 mm
● ● ● ●
Reflektor VDM01
●
Lichtfleckdurchmesser
< 15 cm bei 50 m
● ●
< 35 cm bei 150 m
● ●
< 70 cm bei 300 m
●
Umgebungstemperatur
-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
●
●
●
-30 ... 50 °C (-22 ... 122 °F)
●
●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed
● ● ● ● ●
Abmessungen
Länge L [mm]
170
Breite W [mm]
140
Höhe H [mm]
90
Funktionserdung LS610/VDM100 Zubehoer
Funktionserdung für Serie LS610 / LS611 / VDM100
OMH-LS610-31
Haltewinkel für Datenlichtschranken und
Entfernungsmessgeräte
REF-VDM01
Reflektor für Entfernungsmessgeräte
REF-VDM02
Reflektor für Entfernungsmessgeräte
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Messverfahren PRT
(Pulse Ranging Technology)
Berührungslose Präzisions-
messung
Ultraschnelle Messwerterfas-
sung
Aktive Dynamikregelung
Moderne Leichtbauweise und
hohe Robustheit
Einfache Parametrierung mit
4 Tasten und
selbstleuchtendem Display
Ausführung für Tieftemperatur-
anwendungen
4
1
2
3
24 V DC
0 V
4
1
2
3
5
n.c.
n.c.
Rx/Tx-N
Rx/Tx-P
Power
Service
Bus IN
I/O 1
I/O 2
Shield
Shield
4
1
2
3
5
VP
DGND
Rx/Tx-N
Rx/Tx-P
Bus Out/Termination
Shield
Shield
1
4
6
7
8
5
3
2
1
5
3
4
2
1
5
3
2
4
1
3
4
2
R