Seite 764 - Inhalt_gesamt.indd

SEO-Version

764
Ausgabedatum: 07.10.2011
Positionier-Systeme,
Elektronisches Nockenschaltwerk
PAX
5
.5
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
L
H
W
l c
Bestellbezeichnung
PAX001-F160-6I14E2-B14
Betriebsspannung
20 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
90 mA (ohne Sensor)
Betriebsanzeige
LED, grün
Statusanzeige
8 LEDs , rot und gelb
Schnittstelle
Schnittstellentyp
USB 2.0 für Parametriertool
Eingang
Eingangstyp
RS 232-Schnittstelle für Ind. Winkelmesssystem
Schaltausgänge
Ausgangstyp
12 Schaltausgänge pnp, kurzschluss/überlastfest
2 Leistungsausgänge pnp, kurzschluss/überlastfest
Betriebsstrom
Schaltausgänge:
250 mA , insgesamt
1,5 A
Leistungsausgänge:
2,5 A , insgesamt
2,5 A
Kurzschlussschutz
taktend
Analogausgänge
Ausgangstyp
6 Stromausgänge 4 ... 20 mA (Stromsenken)
Lastwiderstand
600
bei 24 V DC
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Gehäusematerial
PBT
Schutzart
IP67
Anschlussart
X1, M23-Gerätestecker
X2, Gerätebuchse M12 x 1
X3, Gerätebuchse M12 x 1
X4, Gerätestecker M12 x 1
Abmessungen
Länge L [mm]
150
Breite W [mm]
90
Höhe H [mm]
33
Anschlussbereich l
c
[mm]
23
PMI360D-F130-R2-V15
Positionssensor für PAX001
V23-19-G-10M-PUR
Kabeldose, M23, 19-polig, PUR-Kabel
V15-G-2M-PUR-V15-G
Verbindungskabel, M12 auf M12, PUR-Kabel 5-polig
PAX001-F130-USD-CARD
Speicherkarte Micro SD
V23-19-G
Kabeldose, konfektionierbar
V19S-G-ABG-PG9
Kabelstecker, M12, 8-polig, geschirmt, konfektionierbar
V19S-G-BK5M-PUR-U/ABG
Kabelstecker, M12, 8-polig, PUR-Kabel, geschirmt
V1-G-2M-PVC-USBA
Adapterkabel, M12 auf USB, PVC-Kabel 4-polig
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Frei positionierbar
Einfache Installation
Einfache Bediensoftware
Robust und unempfindlich ge-
gen Umgebungseinflüsse
Feldtauglich
1
2
3
4
19
6
3
4
5
7
8
9
10
11
13
14
15
12
24 VDC
GND
PE
16
17
18
1
2
2
3
4
1
2
3
4
Analog +
Out 1
Out 2
Out 3
5
6
Out 4
Out 5
7
Out 6
Error
Error Sensor
Output DC
Output power
1
R 10 k
GND
5
8
n.c.
X1
SPS-Schnittstelle
Power on
X4
USB-
Schnittstelle
Power Ausgang 1
Power Ausgang 2
Ausgang 1
Ausgang 2
Ausgang 3
Ausgang 4
Ausgang 5
Ausgang 6
Ausgang 7
Ausgang 8
Sammelstörung
Zurücksetzen
grün
gelb
gelb
gelb
Data communication
Default
Output analog
X3
Sensor-
Schnittstelle
X2
Analog-
Ausgänge
4 - 20 mA
rot
rot
rot
gelb
gelb
Ausgang 9
Ausgang 10
Ausgang 11
Ausgang 12
T-
GND
Versorgung
T+
Changed angle
Eingang
n.c.

Entwickelt mit FlippingBook Publisher