Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
76
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
H
W
L
l c
Bestellbezeichnung
PMI360D-F130-R2-V15
Messbereich
0 ... 360 °
Drehzahl
100 min
-1
Betriebsspannung
18 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
45 mA
Verpolschutz
verpolgeschützt
Wiederholgenauigkeit
0,5°
Auflösung
0,2 °
LED gelb
RS 232
LED PWR/ERR
Statusanzeige LED, grün/rot
(Power on/fehlender Betätiger/Tastensperre)
Schnittstelle
Schnittstellentyp
RS 232, zur Kommunikation mit Anschaltbox PAX...
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Gehäusematerial
PBT
Schutzart
IP67
Anschlussart
Gerätestecker M12 x 1, 5-polig
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zula
sungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung ver
hen.
Abmessungen
Länge L [mm]
110
Breite W [mm]
76,5
Höhe H [mm]
26
Anschlussbereich l
c
[mm]
20
BT-F130-A
Betätiger für Baureihe F130 (Seite xxx)
V15-G-2M-PUR-V15-G
Verbindungskabel, M12 auf M12, PUR-Kabel 5-polig
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 10
Zubehör
Messbereich 0 ... 360°
RS 232-Übertragung
1
L+
4
2
5
L-
3
RxD
TxD
PMI360D-F130-R2-V15
1
3
4
5
2