Seite 796 - Inhalt_gesamt.indd

SEO-Version

796
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
AS-Interface
AS-Interface,
Master/Gateways
7 7
.1
AS-Inter
Netzteile, Power Extender und Repeater
7
.2
Safety at Work
Module
Anzeige/Bedienung
Zubehör
Ein-/Ausgänge
Versorgung
Eingänge aus AS-Interface
Eingänge aus AUX
Ausgänge aus AS-Interface
Ausgänge aus AUX
Slave-Typ
Erweiterte Adressierung
Bestellbezeichnung
Leiterplattenmodule
Ein-/Ausgänge
Versorgung
Eingänge aus AS-Interface
Eingänge aus AUX
Ausgänge aus AS-Interface
Ausgänge aus AUX
Slave-Typ
Erweiterte Adressierung
Bestellbezeichnung
Pneumatikmodule
AS-Interface

Entwickelt mit FlippingBook Publisher