Seite 808 - Inhalt_gesamt.indd

SEO-Version

808
Ausgabedatum: 14.10.2011
AS-Interface,
Master/Gateways
7
.1
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
W
H
L
Gemeinsame Daten
AS-Interface-Spezifikation V3.0
SPS-Funktionalität
freischaltbar
UL File Number
E223772
Display
Beleuchtetes grafisches LC-Display für Adressierung und Fehlermeldungen
Umgebungstemperatur
0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Schutzart
IP20
Bauform
Tragschienengehäuse , Edelstahl
Bestellbezeichnung
VBG-DN-K20-D
VBG-DN-K20-DMD
VBG-DN-K20-DMD-BV
VBG-ENX-K20-D
VBG-ENX-K20-DMD
VBG-MOD-K20-D
Doppeladresserkennung von AS-Interface Slaves
● ●
● ● ●
Übergeordneter Feldbus
Schnittstellentyp
RJ-45
● ●
RS 485
Protokoll
DeviceNet
● ● ●
Ethernet/IP + MODBUS TCP/IP gemäß
IEEE 802.3 , integrierter Switch
● ●
MODBUS RTU (Remote Terminal Unit)
Diagnoseschnittstelle
Schnittstellentyp
RS 232, seriell
● ●
● ● ●
Übertragungsrate
19,2 kBit/s
● ●
● ● ●
Chipkarte
Schnittstellentyp
Chipkartensteckplatz
● ●
Abmessungen
Länge L [mm]
76
Breite W [mm]
85
75
Höhe H [mm]
120
VAG-PB-G4F-R4
PROFIBUS-Gateway IP65
VBG-PB-G4F-R4
PROFIBUS-Gateway IP65
VAZ-DN-SIM-USB
DeviceNet-Mastersimulator
VAZ-SW-ACT32
Vollversion der AS-i Control Tools inkl. Anschlusskabel
USB-0,8M-PVC ABG-SUBD9
Schnittstellenkonverter USB auf RS 232
VAZ-R4-R2
Schnittstellenkonverter RS 232C/RS 485
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 7.6 ab Seite 841
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Gateway nach der AS-Interface
Spezifikation 3.0
Vereinfachte Inbetriebnahme
durch grafische Anzeige
Fehlerdiagnose über LEDs und
grafisches Display
AS-Interface Monitor oder er-
weiterte AS-Interface Diagnose
über Display abrufbar
Inbetriebnahme lokal am Gate-
way oder über Software AS-i
Control Tools
Weitere Produkte
In dieser Gruppe bieten wir folgende weitere Pro-
dukte an:
VAG-CCL-G4F
CC-Link-Gateway IP65

Entwickelt mit FlippingBook Publisher