Seite 807 - Inhalt_gesamt.indd

SEO-Version

807
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
25.10.11
AS-Interface
Schaltschrankmodule
Unsere Schaltschrankmodule der Baureihe KE benötigen nur 22,5
mm Baubreite für 4 Ein- und 4 Ausgänge. Der Anschluss erfolgt über
abziehbare, farbig codierte Klemmenblöcke, die einen schnellen und
fehlerfreien Tausch garantieren. Sie können die Klemmen auch unter
Spannung stecken. Der zulässige Adernquerschnitt beträgt max. 2,5
mm
2
.
Zum Einbau in fache Vorschaltkästen ist das KE1-Gehäuse geeignet,
welches eine Bauhöhe von nur 50 mm besitzt.
Analogmodule
Analoge Eingangs- und Ausgangsmodule bieten wir in der Bauform
G11 mit M12-Steckanschluss an. Die Module sind für mehrere
Signalquellen universell einsetzbar und erkennen teils automatisch
den angeschlossenen Signalgeber (I, U, PT100), so dass keine
Verdrahtungsprogrammierung oder Parametrierung nötig ist. Außerdem
bieten wir Analogmodule für den Schaltschrank an.
Die Analogwerte sind von AS‑Interface galvanisch getrennt. Die
Analogmodule können sowohl über AS‑Interface als auch extern
versorgt werden (einstellbar über Schalter).
Ex-Module
In der Bauform G5 bieten wir Ihnen
ein Ex-Modul für die Zone 1 eines
explosionsgefährdeten Bereichs an. An dieses
Modul können Sie vier NAMUR Sensoren
und zwei Ausgänge anschließen. Sie müssen
den Master und das Netzteil entweder
außerhalb der Zone 1 platzieren oder in ein
zugelassenes Ex-Gehäuse montieren. Die
Verkabelung in Zone 1 erfolgt in erhöhter
Sicherheit (EEx e). Der AS‑Interface Anschluss erfolgt über das
Flachkabel (hierzu ist zusätzlich die Einführdichtung VAZ-PG11-FKD
nötig) oder ein Rundkabel. Das Modul ist vergussgekapselt (EEx m).
Die Feldstromkreise sind in der Zündschutzart EEx ia IIC ausgelegt.
Die Eingänge sind auf Leitungsbruch und Kurzschluss überwacht
(abschaltbar für den Anschluss von mechanischen Kontakten).
Pneumatikmodule
Mit unseren AS‑Interface Pneumatikmodulen können Sie
Druckluft dezentral steuern, um z.B. Ventile oder Klappen
pneumatisch zu betätigen. Kürzere Pneumatikleitungen
resultieren in Energieeinsparung und schnelleren
Reaktionszeiten. Bei verteilten Aktuatoren ist diese Lösung
den Ventilinseln überlegen.
Anzeige- und Bedienmodule
Leuchttastermodule können Sie für die dezentrale
Steuerung und Anzeige von Zuständen einsetzen.
Klassisch werden oft Leuchtastermodule mit zwei
Leuchtastern für Start / Stop-Funktion eingesetzt. Es steht
Ihnen aber auch eine Systemlösung für den Einbau von bis
zu 6 Leuchttastern mit 22 mm Durchmesser zur Verfügung.
7.12 Signalsäulen
Die modulare Baureihe aus Signalleuchten in 5 Farben
und mit 3 Signalhörnern können Sie frei zusammenstellen.
Sie können bis zu 4 Signalgeber an das AS‑Interface
Modul anschließen. Die Signalsäulen können Sie ohne das
AS‑Interface Modul auch konventionell anschließen.
7.13 Leiterplattenmodule
Um AS‑Interface in bestehende Geräte zu integrieren,
bietet Pepperl+Fuchs Ihnen auch Platinenlösungen an
(Typenbezeichnung CB*). Hier sind Standard-Platinen
mit bis zu 4 Eingängen und 4 Ausgängen ebenso verfügbar
wie spezielle vorvergossene Lösungen oder Einbaumodule in einer
Kunststofschale. Auch kundenspezifsche Lösungen sind einfach
und schnell realisierbar. Als Standard-Anschlusstechnik können Sie
zwischen Pins, Einzeladern oder Klemmen wählen.
7.14 Zubehör
Pepperl+Fuchs bietet Ihnen alle Zubehörteile an, die für eine
problemlose Installation und Inbetriebnahme eines
AS‑Interface-Systems notwendig sind.
AS‑Interface Handheld
Das AS‑Interface System ist sehr einfach in
Betrieb zu nehmen. Die Adressierung und
erste Inbetriebnahmetests erfolgen mit dem
AS‑Interface Handheld VBP-HH1-V3.0-
KIT. Die Slaves können Sie direkt über den
Steckaufsatz, über ein Programmierkabel
oder über eine M12-Verbindungsleitung
verbinden. Die Einhandbedienung des
Handhelds macht Ihnen die Adressierung
einzelner Module oder auch eines ganzen
Strangs besonders einfach. Auch die
AS‑Interface Ausgänge können Sie über das
Handheld zu Testzwecken direkt ansteuern.
Die Versorgung des Handhelds erfolgt über
Akkus oder alternativ über das mitgelieferte
Netzteil.
AS‑Interface-Flachkabel
In den meisten AS‑Interface Installationen wird das proflierte
Flachkabel eingesetzt. Das Flachkabel gibt es mit Gummimantel und
in ölresistenter TPE-Ausführung in den Farben gelb und schwarz.Wenn
Sie sicherheitsgerichtete Anwendungen über AS‑Interface realisieren,
können Sie auch unser Flachkabel wählen, das mit roter Aufschrift
„+++SAFETY+++“ gekennzeichnet ist.
Konverter
Konverter dienen zum Anschluss unterschiedlicher AS‑Interface
Gateways an die RS232-Schnittstelle des PCs. Damit können Sie
diese Gateways über die Inbetriebnahmesoftware AS-i Control Tools
konfgurieren und parametrieren.
Unterteile
Unterteile für AS‑Interface-Module der Baureihe G1 ermöglichen
eine vereinfachte Verlegung des AS‑Interface-Flachkabels. Dabei
verhindert die mechanische Kodierung eine versehentlich falsche
Montage. Pepperl+Fuchs bietet verschiedene Unterteile mit und ohne
Adressierbuchse, für Flach- und Rundkabel sowie für verschiedene
Gehäusegrößen an.
Adapter und Passivverteiler
Adapter und Passivverteiler gibt es für jede Anwendung:
Einschraubadapter in Gehäuse, Abgänge auf Rundkabel, Adapter
auf M12-Buchse, frei konfektionierbare Lösungen, Abgang von
gelber/schwarzer Leitung auf 4-polige M12-Stecker, Verteiler für
eine zweite Flachkabel-Stichleitung oder Befestigungs-Clips für die
Flachkabelmontage.
Stecker und Kabeldosen
Pepperl+Fuchs als Ihr Systemlieferant für AS‑Interface bietet
Ihnen auch alle notwendigen Steckerkomponenten aus eigener
Produktion.
AS-Interface
7

Entwickelt mit FlippingBook Publisher