AS-Interface,
Zubehör
7
.6
850
Ausgabedatum: 2011-10-07
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Bestellbezeichnung
VAZ-T1-FK-PG11
Schraubadapter PG11
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur
-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Mechanische Daten
Schutzart
IP67 nach EN 60529
Anschluss
AS-Interface Flachkabel
Kabel
Länge L
Länge der Litzen ca. 200 mm
Bestellbezeichnung
VAZ-T1-FK-M20
Schraubadapter M20 x 1,5 mit Metallgehäuse
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur
-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Mechanische Daten
Schutzart
IP65 nach EN 60529
Anschluss
AS-Interface Flachkabel
Kabel
Länge L
Länge der Litzen ca. 200 mm
Bestellbezeichnung
VAZ-T1-FK-PG9
Schraubadapter PG9
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur
-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Mechanische Daten
Schutzart
IP67 nach EN 60529
Anschluss
AS-Interface Flachkabel
Kabel
Länge L
Länge der Litzen ca. 200 mm
Bestellbezeichnung
VAZ-T1-FK-W-PG7
Passivverteiler AS-Interface auf M12-Rundsteckverbinder, konfektionierbar
Elektrische Daten
Bemessungsbetriebsstrom I
e
2 A
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur
-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Mechanische Daten
Schutzart
IP67
Anschluss
AS-Interface Flachkabel