Seite 851 - Inhalt_gesamt.indd

SEO-Version

Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 2011-10-07
851
Bestellbezeichnung
VAZ-V1-B3
Blindstopfen für M12-Buchsen
Mechanische Daten
Anschluss
M12 x 1
Montage
Kreuzschlitz-Schraubendreher Philips H3 Gr. 3
Schlitzschraubendreher Klinge 1,2 x 8 oder 1,6 x 10
Rändelwerkzeug MH V1-BIT M12
Bestellbezeichnung
VAZ-V1S-B
Blindstopfen für M12-Stecker
Mechanische Daten
Anschluss
M12 x 1
Abmessungen
SW 15 , Höhe: 13,2 mm
Bestellbezeichnung
VAZ-V3-B
Blindstopfen für M8-Buchsen
Mechanische Daten
Anschluss
M8 x 1

Entwickelt mit FlippingBook Publisher