Seite 855 - Inhalt_gesamt.indd

SEO-Version

855
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Identifikationssyteme RFID
8
Schnittstelle
Anschluss Schnittstelle
Rundstecker M23;
Stecker: ankommend
Buchse: abgehend
Sub-D-Stecker, 9-polig
1 x M12 Stecker
B-kodiert
2 x M12 Stecker
D-kodiert
1 x M12 Stecker
A-kodiert
7/8" (Mini-Style)
RJ-45 AIDA
Bestellbezeichnung
Schnittstelle
Protokoll
ASCII
CC-Link
PROFIBUS
SMPT
HTTP
TCP/IP
MODBUS/TCP
EtherNet/IP
PROFINET IO
Schreib-/Leseköpfe
max. 1
max. 2
Bestellbezeichnung
Auswahltabelle, Identifkationssysteme

Entwickelt mit FlippingBook Publisher