Seite 860 - Inhalt_gesamt.indd

SEO-Version

860
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Identifikationssyteme RFI
8
Identifikationssy
Auswerteeinheit
8
.1
Identif
Köpfe
8
.2
8
8
Bauform
Besondere
Eigenschaften
Speichertyp
112 Byte EEPROM
256 Byte EEPROM
2 kByte FRAM
Bestellbezeichnung
Transponder HF (13,56 MHz)
Arbeitsfrequenz
LF (125 kHz)
HF (13,56 MHz)
abhängig vom ange-
schlossenen Schreib-/
Lesekopf
Bestellbezeichnung
Handhelds
Bauform
Besondere
Eigenschaften
Speichertyp
240 Bit EPC
+ 64 Bit User Memory
96 Bit EPC
Bestellbezeichnung
Transponder UHF (868 MHz)
Identifkationssysteme

Entwickelt mit FlippingBook Publisher