Seite 896 - Inhalt_gesamt.indd

SEO-Version

896
Ausgabedatum: 07.10.2011
Impulsauswertegeräte,
Zähler und Anzeigen
9
.1
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Gemeinsame Daten
Art
Ziffernanzeige
Anzeigewert
Ziffernhöhe 4 mm
Impulslänge/Pause
50 ms / 50 ms
Zählfrequenz
10 Hz
Umgebungstemperatur
-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Lagertemperatur
-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit
80 % (nicht kondensierend)
Anschluss
Litzen AWG 22
150 mm lang
Befestigung
Spannbügel
Lebensdauer
> 50 x 10
6
Impulse
Bestellbezeichnung
KCM-51-C
KCM-51-V
KCM-70-C
KCM-70-V
MTTF
d
2400 a
● ●
4600 a
● ●
Anzahl Dekaden
5
● ●
7
● ●
Rückstellung
manuell
● ●
Betriebsspannung
230 V
AC
24 V
DC
Leistungsaufnahme
0,6 W
1,3 VA
Masse
48 g
50 g
60 g
62 g
Abmessungen
48 mm x 24 mm x 54 mm
● ●
48 mm x 24 mm x 59 mm
● ●
Elektromechanischer Summen-
zähler
Schockfestigkeit nach
DIN EN 60068-2-27
Vibrationsfestigkeit nach
DIN EN 60068-2-6
Zählwerk
DC-Versorgung
Zählwerk
AC-Versorgung

Entwickelt mit FlippingBook Publisher