Ausgabedatum: 10.10.2011
942
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Zubehör,
Elektrische Verbindungstechnik
10
.1
Zubehör,
Sensortester und Werkzeuge
10
.2
Zubehör,
Montage-Zubehör
10
.3
Zubehö
r,
Induktives Übertragungssystem
WIS
10
.4
Technische Daten
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Abmessungen
14.8
M12 x 1
45
L
10
M8 x 1
38
■
■
Rändelmutter geeignet für
Werkzeugmontage
■
■
Rüttelsicherung durch
mechanische Rastung
■
■
Vergoldete und gedrehte
Kontakte
27.8
14.2
M12 x 1
35.1
L
10
M8 x 1
38
Gemeinsame Daten
Elektrische Daten
Max. Betriebsstrom
3 A
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur -40 … 90 °C für Grifkörper, Informationen zur Leitungsqualität fnden Sie ab
Seite 922
Mechanische Daten
Kontaktelemente
Gefederte Kontaktbuchsen
Stiftdurchmesser
1 mm
Schutzart
IP67
Material
Kontakte
CuSn / Au
Kontaktoberfäche
Au
Grifkörper
TPU, grün
Überwurfmutter /
Überwurfstecker
Zink-Druckguss
Bestellbezeichnung
V11-...-...-...-V3-GM
V1-...-...-...-V31-GM
Polzahl
3
●
4
●
Elektrische Daten
Max. Betriebsspannung 30 V
●
60 V
●
14.8
14.2
Zubehör.indb 942
10.10.2011