A
usgabedatum: 10.10.2011
94
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Zubehör
10
Bestellbezeichnungen
Elektrischer Anschluss
1
3
4
1
3
2
4
1
3
4
1
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
3
4
1
3
2
4
V11
V3
V1
V31
Verfügbarkeit
Leitungsqualität
V11-V3 V1-V31
– PVC
PVC, grau (0,34 mm²)
◊ ◊
BK PVC-U
PVC, UL-zugelassen, schwarz (0,34 mm²)
◊ ◊
YE PVC-U
PVC, UL-zugelassen, gelb (0,34 mm²)
◊ ◊
– PUR
PUR, halogenfrei, grau (0,34 mm²)
◆ ◆
BK PUR-U
PUR, halogenfrei, UL-zugelassen, schwarz (0,34 mm²)
◊ ◊
YE PUR-U
PUR, halogenfrei, UL-zugelassen, gelb (0,34 mm²)
◊ ◊
Leitungslänge in m
0,3 bis 50
Polzahl
V11
V3
3-polig
V1
V31
4-polig
V . . – . – . . . . M – . . . . . – V . . - G M
Bauform
G
gerade
W
gewinkelt
◆
Standard, in den Leitungslängen 0,6 m, 1 m und 2 m ab Lager verfügbar
◊
Verfügbar, teilweise mit Mindestbestellmenge
–
Nicht verfügbar
Zubehör.indb 943
10.10.2011