Ausgabedatum: 10.10.2011
944
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Zubehör,
Elektrische Verbindungstechnik
10
.1
Zubehör,
Sensortester und Werkzeuge
10
.2
Zubehör,
Montage-Zubehör
10
.3
Zubehö
r,
Induktives Übertragungssystem
WIS
10
.4
Technische Daten
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Abmessungen
32.8
10
M8 x 1
L
47.9
M12 x 1
14.2
■
■
Rändelmutter geeignet für
Werkzeugmontage
■
■
Rüttelsicherung durch
mechanische Rastung
■
■
Vergoldete und gedrehte
Kontakte
28
19.1
10
M8 x 1
L
47.9
M12 x 1
14.2
Gemeinsame Daten
Elektrische Daten
Max. Betriebsstrom
3 A
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur -40 … 90 °C für Grifkörper, Informationen zur Leitungsqualität fnden Sie ab
Seite 922
Mechanische Daten
Kontaktelemente
Gefederte Kontaktbuchsen
Stiftdurchmesser
1 mm
Schutzart
IP67
Material
Kontakte
CuSn / Au
Kontaktoberfäche
Au
Grifkörper
TPU, grün
Überwurfmutter /
Überwurfstecker
Zink-Druckguss
Bestellbezeichnung
V3-...-...-...-V11-G
V31-...-...-...-V1-G
Polzahl
3
●
4
●
Elektrische Daten
Max. Betriebsspannung 30 V
●
60 V
●
Zubehör.indb 944
10.10.2011