Seite 1023 - Sensoren_und_Systeme_fuer_die_Fabrikautomation

Basic HTML-Version

Zubehör
Zubehör,
Montage-Zubehör
1
.3
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 2011-10-07
1021
Bestellbezeichnung
OMH-RL28-C
Schutzhaube
Allgemeine Daten
Mitgeliefertes Zubehör
Glas
M4 x 8 mm Rändelschraube
Mechanische Daten
Material
Gehäuse
Stahlblech, schwarz lackiert
Lichtaustritt
Glas
Passende Serien
Serie
RL28
RL29
Bestellbezeichnung
OMH-RL31-01
Haltewinkel
Mechanische Daten
Material
Stahlblech, verzinkt
Passende Serien
Serie
Serie 31
Bestellbezeichnung
OMH-RL31-02
Haltewinkel
Mechanische Daten
Material
Stahlblech, verzinkt
Passende Serien
Serie
Serie 31
Bestellbezeichnung
OMH-RL31-03
Haltewinkel
Mechanische Daten
Material
Stahlblech, verzinkt
Passende Serien
Serie
Serie 31
Montagehilfen