Basic HTML-Version
Inhalt
| Katalog | 1 |
| Über Pepperl+Fuchs | 3 |
| Inhalt | 4 |
| Einführung | 6 |
| 1. Näherungsschalter | 14 |
| Induktive Sensoren | 14 |
| Kapazitive Sensoren | 252 |
| Magnetfeldsensoren | 280 |
| 2. Optoelektronische Sensoren | 290 |
| Inhaltsverzeichnis | 291 |
| Auswahltabellen | 292 |
| Die Funktionsprinzipien im Überblick | 312 |
| Datenteil | 318 |
| Einweg-Lichtschranken | 318 |
| Reflexions-Lichtschranken | 347 |
| Reflexions-Lichttaster | 406 |
| Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung | 432 |
| Distanzsensoren | 473 |
| Lichtleitersensoren | 476 |
| Druckmarkentaster | 496 |
| Farbsensoren | 508 |
| Gabel- und Rahmenlichtschranken | 510 |
| Lichtgitter | 523 |
| Datenlichtschranken | 532 |
| Zubehör, Reflektoren | 538 |
| 3. Ultraschallsensoren | 550 |
| 4. Drehgeber | 642 |
| Inhaltsverzeichnis | 643 |
| Auswahltabellen | 644 |
| Technik und Funktionsprinzip | 648 |
| Unterscheidung nach Funktionsprinzip | 648 |
| Unterscheidung nach Bauart und Befestigung | 648 |
| Montagehinweise | 650 |
| Installationshinweise | 651 |
| Sicherheitshinweise | 651 |
| Anwendungshinweise Inkremental-Drehgeber | 652 |
| Anwendungshinweise Sinus/Kosinus-Drehgeber | 654 |
| Anwendungshinweise Absolutwert-Drehgeber | 654 |
| Anwendungshinweise Ex-Drehgeber | 655 |
| Datenteil | 656 |
| Absolutwertdrehgeber, Standard | 656 |
| Absolutwertdrehgeber für Sicherheits-Anwendungen | 670 |
| Absolutwertdrehgeber für den Ex-Bereich | 671 |
| Inkrementaldrehgeber mit Impuls-Ausgängen | 674 |
| Inkrementaldrehgeber, Sinus/Kosinus | 691 |
| Inkrementaldrehgeber für Sicherheits-Anwendungen | 694 |
| Inkrementaldrehgeber für den Ex-Bereich | 695 |
| Seilzüge | 698 |
| Zubehör | 702 |
| 5. Positioniersysteme | 714 |
| 6. Neigungs- und Beschleunigungssensoren | 770 |
| 7. AS-Interface | 782 |
| Inhalt | 782 |
| Auswahltabellen | 784 |
| Gateways | 784 |
| Netzteile | 786 |
| Datenentkoppler | 786 |
| Repeater/Busabschluss | 787 |
| Gateways / Sicherheitsmonitore | 788 |
| Sicherheitsmonitore | 788 |
| Sicherheitsmodule | 790 |
| Türüberwachung | 790 |
| NOT-Halt-Taster | 792 |
| Sensor-/Aktuatormodule | 794 |
| Leiterplattenmodule | 798 |
| Pneumatikmodule | 798 |
| Analogmodule | 800 |
| Anzeige-/Bedienmodule | 802 |
| Passivverteiler | 802 |
| AS-Interface Handheld | 803 |
| Vorspann | 804 |
| Einleitung | 804 |
| Komponenten des AS‑InterfaceSystems | 804 |
| Die AS‑Interface-Installation | 805 |
| Technische Kennwerte vonAS‑Interface | 805 |
| Projektierung und Installation | 806 |
| Master und Gateways | 806 |
| Netzteile | 806 |
| Repeater, Busabschluss undAnalyser | 807 |
| AS‑Interface - Safety at Work | 807 |
| Die KonfigurationssoftwareASIMON+ | 808 |
| Module | 808 |
| Signalsäulen | 809 |
| Leiterplattenmodule | 809 |
| Zubehör | 809 |
| Datenteil | 810 |
| 8. Identifikationssyteme RFID | 854 |
| Inhaltsverzeichnis | 855 |
| Auswahltabellen | 856 |
| IDENTControl | 856 |
| IDENTControl Compact | 856 |
| Schreib-/Leseköpfe LF (125 kHz) | 858 |
| Schreib-/Leseköpfe HF (13,56 MHz) | 858 |
| Schreib-/Lesestation IPT1-FP & Unterteile LF (125 kHz) | 858 |
| Schreib-/Leseköpfe UHF (868 MHz) | 859 |
| Transponder LF (125 kHz) | 860 |
| Transponder LF (125 kHz) | 860 |
| Transponder HF (13,56 MHz) | 860 |
| Transponder UHF (868 MHz) | 862 |
| Handhelds | 862 |
| Vorspann | 864 |
| Einleitung | 864 |
| Projektierung eines RFID-Systems | 864 |
| System IDENT Control | 865 |
| RFID Handhelds | 868 |
| LF Schreib-/Lesestation IPT1-FP | 868 |
| 2,45 GHz Schreib-/Lesestation(System MT) | 868 |
| RFID in der spanabhebenden Bearbeitung | 869 |
| Sicheres Befüllen mit Prozessmedien | 869 |
| Förderbehälter mit integriertemRFID-Transponder | 870 |
| Positionserfassung von FTS-Fahrzeugenmit RFID | 870 |
| Datenteil | 871 |
| 9 . Impulsauswertegeräte | 886 |
| 10. Zubehör | 920 |
| Zusätzliche Informationen | 1028 |
| Pepperl+Fuchs GmbH weltweit | 1040 |
| Alphabetische Typenliste | 1042 |