Seite 1032 - Sensoren_und_Systeme_fuer_die_Fabrikautomation

Basic HTML-Version

1030
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Zusätzliche Informationen
Schutzarten durch Gehäuse
Schutzgrad gegen Berührung und Fremdkörper
Schutzgrad gegen Wasser
0 - Nicht geschützt
0 - Nicht geschützt
1 - Geschützt gegen den Zugang zu gefährlichen Teilen mit dem
Handrücken
1 - Schutz gegen senkrecht fallendes Tropfwasser
- Geschützt gegen feste Fremdkörper 50 mm Durchmesser und
größer
2 - Geschützt gegen den Zugang zu gefährlichen Teilen mit einem
Finger
2 - Geschützt gegen Tropfwasser, wenn das Gehäuse bis zu 15°
geneigt ist
- Geschützt gegen feste Fremdkörper 12,5 mm Durchmesser
und größer
3 - Geschützt gegen den Zugang zu gefährlichen Teilen mit einem
Werkzeug
3 - Geschützt gegen fallendes Sprühwasser, wenn das Gehäuse
bis zu 60° geneigt ist
- Geschützt gegen feste Fremdkörper 2,5 mm Durchmesser und
größer
4 - Geschützt gegen den Zugang zu gefährlichen Teilen mit einem
Draht
4 - Geschützt gegen Spritzwasser
- Geschützt gegen feste Fremdkörper 1,0 mm Durchmesser und
größer
5(K) - Geschützt gegen den Zugang zu gefährlichen Teilen mit einem
Draht
4k - Geschützt gegen allseitiges Spritzwasser unter erhöhtem Druck
- Staubgeschützt
6(K) - Geschützt gegen den Zugang zu gefährlichen Teilen mit einem
Draht
5 - Geschützt gegen Strahlwasser (Düse) aus beliebigemWinkel
- Staubdicht
6 - Geschützt gegen starkes Strahlwasser (Überflutung)
6k - Geschützt gegen starkes Strahlwasser unter erhöhtem Druck
(Überflutung)
7 - Geschützt gegen die Wirkung beim zeitweiligen Untertauchen
in Wasser
8 - Geschützt gegen die Wirkung beim dauernden Untertauchen in
Wasser
9k - Geschützt gegen Wasser bei Hochdruck-/Dampfstrahlreinigung
Anmerkungen:
Falls eine Kennziffer nicht angegeben werden muss, ist sie durch den Buchstaben X zu ersetzen.
Geräte, die mit der zweiten Ziffer 7 oder 8 bezeichnet sind, brauchen die Anforderungen der zweiten Ziffern 5 oder 6 nicht zu erfüllen, es sei denn, sie
sind mit einer Doppelbezeichnung (z. B. IPX6/IPX7) versehen.
Der Buchstabe K wird für die Kennzeichnung der Ausrüstung von Straßenfahrzeugen bei einzelnen Kennziffern verwendet.
IP 6 7