106
Ausgabedatum: 07.10.2011
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
zylindrisch
1
.1.1
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
D
L
Pos. A
Pos. B
Pos. C
l c
l 1
l t
Gemeinsame Daten
Schaltelementfunktion PNP
Schließer
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Verpolschutz
verpolgeschützt
Betriebsstrom
0 ... 100 mA
Kurzschlussschutz
taktend
Schaltzustandsanzeige LED, gelb
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Gehäusematerial
Messing, PTFE beschichtet
Schutzart
IP67
Bestellbezeichnung
NBB1,5-8GM30-E2-C-V1
NBN3-8GM30-E2-C-V1
NRB1,5-8GM40-E2-C-V1
NRB2-8GM40-E2-C-V1
NRN6-8GM40-E2-C-V1
Schaltabstand
[mm]
1,5 3 1,5 2
6
Einbau
bündig
●
● ●
nicht bündig
●
●
Schaltfrequenz
0 ... 50 Hz
●
0 ... 400 Hz
●
0 ... 800 Hz
●
0 ... 1000 Hz
●
0 ... 1800 Hz
●
Anschlussart
Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig
● ● ● ● ●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
● ● ● ● ●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
● ● ● ● ●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
60
65
Durchmesser D [mm]
8 / 12
Gewindelänge l
t
[mm]
30 31 40 40 35
Kappenlänge l
1
[mm]
0
4
0
0
5
Anschlussbereich l
c
[mm]
6
LED-Position
Pos. B
BF 8
Befestigungsflansch, 8 mm
V3-WM
Kabeldose, M8, 3-polig, konfektionierbar
V1-G
Kabeldose, M12, 4-polig, konfektionierbar
V1-G-OR2M-POC
Kabeldose, M12, 4-polig, TPE-Kabel schweißperlenbeständig
V1-W
Kabeldose, M12, 4-polig, konfektionierbar
V3-GM-2M-PUR
Kabeldose, M8, 3-polig, PUR-Kabel
V1-G-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
V3-WM-2M-PUR
Kabeldose, M8, 3-polig, PUR-Kabel
V1-W-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
V3-GM
Kabeldose, M8, 3-polig, konfektionierbar
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Induktiver Sensor
zylindrisch, Ø 8 mm, schweißfest
Schweißfest
Magnetfeldfest
Reduktionsfaktor = 1
NRB1,5-8GM40-E2-C-V1
NRB2-8GM40-E2-C-V1
1
L+
L-
4
3
NBB1,5-8GM30-E2-C-V1
NBN3-8GM30-E2-C-V1
NRB1,5-8GM40-E2-C-V1
NRB2-8GM40-E2-C-V1
NRN6-8GM40-E2-C-V1
1
3
4
2
1
3
4
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)
1
BN
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(blau)
(schwarz)