108
Ausgabedatum: 10.10.2011
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
zylindrisch
1
.1.1
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
D
L
Pos. A
Pos. B
Pos. C
l c
l 1
l t
Gemeinsame Daten
Schaltelementfunktion PNP
Schließer
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Verpolschutz
verpolgeschützt
Betriebsstrom
0 ... 200 mA
Kurzschlussschutz
taktend
Schaltzustandsanzeige Mehrloch-LED, gelb
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Gehäusematerial
Messing, PTFE beschichtet
Schutzart
IP67
Bestellbezeichnung
NBB5-18GM50-E2-C-V1
NRB8-18GM40-E2-C-V1
NRB8-18GM50-E2-C-V1
NRB12-18GM40-E2-C-V1
NBN8-18GM50-E2-C-V1
NRN15-18GM50-E2-C-V1
Schaltabstand
[mm]
5 8 8 12 8 15
Einbau
bündig
● ● ● ●
nicht bündig
● ●
Schaltfrequenz
0 ... 150 Hz
●
0 ... 350 Hz
●
0 ... 500 Hz
●
0 ... 600 Hz
● ●
0 ... 800 Hz
●
Anschlussart
Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig
● ● ● ● ● ●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
● ● ● ● ● ●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
● ● ● ● ● ●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
65 55 65 55 65 65
Durchmesser D [mm]
18
Gewindelänge l
t
[mm]
50 40 50 40 40 40
Kappenlänge l
1
[mm]
0
10
Anschlussbereich l
c
[mm]
15
LED-Position
Pos. C
V1-G-OR2M-POC
Kabeldose, M12, 4-polig, TPE-Kabel schweißperlenbeständig
V1-G
Kabeldose, M12, 4-polig, konfektionierbar
BF 18
Befestigungsflansch, 18 mm
V1-G-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
V1-W
Kabeldose, M12, 4-polig, konfektionierbar
AB-18
Montagehilfe
V1-W-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Induktiver Sensor
zylindrisch, Ø 18 mm, schweißfest
Schweißfest
Magnetfeldfest
Reduktionsfaktor = 1
NRB...-18GM...-E2-C-V1
NBN...-18GM...-E2-C-V1
1
L+
L-
4
3
NBB5-18GM50-E2-C-V1
NBN8-18GM50-E2-C-V1
NRB12-18GM40-E2-C-V1
NRB8-18GM40-E2-C-V1
NRB8-18GM50-E2-C-V1
NRN15-18GM50-E2-C-V1
NMB10-18GM65-E2-C-V1
1
3
4
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)