Seite 13 - Sensoren_und_Systeme_fuer_die_Fabrikautomation

Basic HTML-Version

11
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum: 25.10.2011
Sensorschnittstellen
Zahlreiche Sensoren von Pepperl+Fuchs haben einzig
oder zusätzlich zu binären oder analogen Ausgängen
eine digitale Schnitteselle.
Sensoren mit RS 232-Schnittstelle
Über die RS 232-Schnittstelle kann zwar im laufenden
Betrieb mit dem Sensor kommuniziert werden, jedoch ist
diese Schnittstelle im Wesentlichen zur Parametrierung
weitreichender Sensorfunktionen gedacht. Zahlreiche
unserer Ultraschall-Sensoren sind mit diesem Schnitt-
stellentyp ausgestattet.
Sensoren mit USB-Schnittstelle
Für die USB-Schnittstelle gilt prinzipiell dasselbe wie für
die RS 232-Schnittstelle. Sie ist im Wesentlichen zur Pa-
rametrierung weitreichender Sensorfunktionen gedacht.
Sensoren mit paralleler Schnittstelle
Der Prozesswert wird vom Sensor über parallele Daten-
leitungen ausgegeben. Für jedes Bit des Datenwortes
wird eine eigene Leitung benötigt.
Pepperl+Fuchs liefert Ultraschall-Sensoren, Datenlicht-
schranken und Drehgeber mit Parallel-Schnittstelle.
Sensoren mit SSI-Schnittstelle
Die SSI-Schnittstelle (Synchronous Serial Interface) ist
eine unidirektionale Schnittstelle zur schnellen Übertra-
gung der Prozessdaten vom Sensor zur Steuerung. Die
Telegrammlänge ist immer 25 Bit.
Sensoren mit SSI-Schnittstelle finden Sie bei:
Absolutwert-Drehgebern
Data-Matrix Positioniersystemen PCV...
Weg-Codier SystemWCS
Laser-Entfernungsmessgeräten
Sensoren mit IO-Link
IO-Link ist ein Punkt-zu-Punkt
Kommunikationssystem.
Sensoren mit IO-Link sind vollständig abwärtskompati-
bel zu binären Sensoren mit einem Schaltausgang. Ist
kein IO-Link-Master am Sensor angeschlossen, so arbei-
tet der Sensor im SIO-Modus mit einem konventionellen
Schaltausgang. Die Integration eines IO-Link-Sensors in
bestehende Anlagen ist also uneingeschränkt möglich.
Erkennt der Sensor beim Einschalten einen angeschlos-
senen IO-Link Master, so arbeitet der Sensor im IO-Link-
Kommunikationsmodus.
1
3
4
2
IO-Link
SIO
Im Kommunikationsmodus steht Ihnen der volle Leis-
tungsumfang dieser modernen Schnittstellentechnologie
zur Verfügung:
Parametrierung der Sensorfunktionen
Auslesen der Prozessdaten
Übertragung von Diagnosedaten
Daneben profittieren Sie beim Einsatz von IO-Link-
von:
Reduzierung der Variantenvielfalt - ein IO-Link
Sensor ersetzt viele Sensoren mit unterschiedlichen
Endstufen
Reduktion der Maschinenstillstandzeiten durch
differenzierte Diagnose
Abruf der Diagnose-Informationen bei laufendem
Betrieb zur vorbeugenden Wartung
Reduktion der Projektierungs- und Installationskosten
durch eine einheitliche Schnittstelle
Einfaches 3-Leiterkabel zum Anschluss aller
Sensoren
IO-Link Master ermöglicht den Anschluss
verschiedener Sensortypen, auch den anschluss
einfacher Binär-Sensoren.
Busfähige Sensoren
AS-Interface-Sensoren
Solche Sensoren werden direkt an den AS-Interface-Bus
angeschlossen. Die Kommunikationsfähigkeit dieser Ge-
räte lässt eine erweiterte Funktionalität zu.
Sie finden AS-Interface-Sensoren in den Produktberei-
chen
Induktive Sensoren
Optoelektronische Sensoren
Drehgeber.
Binäre Standard-Sensoren können über AS-Interface-
Module an AS-Interface angeschlossen werden.
Weitere Bussysteme und Netzwerke
Vor allem Sensorprodukte mit hohem Leistungsumfang
und hohen zu übertragenden Datenmengen sind mit bus-
und netzwerkfähigen Kommunikationschnittstellen aus-
gestattet. Pepperl+Fuchs bietet Sensorprodukte für alle
gängigen Feldbussysteme.
Sensoren und Systeme für die Fabrikautomation
Einführung