Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
139
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
zylindrisch
1
.1.1
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
D
L
Pos. A
Pos. B
Pos. C
l c
l 1
l t
Gemeinsame Daten
Schaltabstand
1,5 mm
Einbau
bündig
Schaltelementfunktion
NAMUR Öffner
Nennspannung
8,2 V (R
i
ca. 1 k
)
Stromaufnahme
Messplatte nicht erfasst
3 mA
Messplatte erfasst
1 mA
Schaltfrequenz
0 ... 400 Hz
Betriebsdruck dynamisch
350 bar (507,6 psi)
Umgebungstemperatur
-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Gehäusematerial
Edelstahl
Bestellbezeichnung
NJ1,5-18GM-N-D
NJ1,5-18GM-N-D-V1
Schutzart
IP66 / IP68
●
IP67
●
Anschlussart
Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig
●
Kabel PVC , 2 m
●
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich
Kategorie
2G; 1D
●
●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
●
●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
●
●
Abmessungen
Länge L [mm]
50
45
Durchmesser D [mm]
18
Gewindelänge l
t
[mm]
20
Kappenlänge l
1
[mm]
15
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
10
LED-Position
-
-
V1-G
Kabeldose, M12, 4-polig, konfektionierbar
V1-W
Kabeldose, M12, 4-polig, konfektionierbar
V1-W-N-2M-PUR
Kabeldose, M12, 2-polig, NAMUR, PUR-Kabel
V1-G-N-2M-PUR
Kabeldose, M12, 2-polig, NAMUR, PUR-Kabel
KCD2-SR-Ex2
Ex-Schaltverstärker, 2-kanalig
Infos zu Schaltverstärkern, siehe www.pepperl-fuchs.com
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Induktiver Sensor
zylindrisch, Ø 18 mm (NAMUR)
Druckfest bis 350 bar dyna-
misch auf aktive Fläche
Bis SIL2 gemäß IEC 61508 ein-
setzbar
1
L+
L-
2
BN
L+
L-
BU
NJ1,5-18GM-N-D-V1
NJ1,5-18GM-N-D
1
3
4
2
1
BN
2
BU
Adernfarben gemäß EN 60947-5-6
(braun)
(blau)
0102