Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
141
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
zylindrisch
1
.1.1
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
D
L
Pos. A
Pos. B
Pos. C
l c
l 1
l t
Gemeinsame Daten
Schaltelementfunktion
NAMUR Öffner
Nennspannung
8,2 V (R
i
ca. 1 k
)
Stromaufnahme
Messplatte erfasst
1 mA
Umgebungstemperatur
-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Gehäusematerial
PBT
Anschlussart
Kabel PVC , 2 m
Bestellbezeichnung
NJ10-30GK-N
NJ15-30GK-N
NCB10-30GK40-N0
NCN15-30GK40-N0
Schaltabstand
10 mm
●
●
15 mm
●
●
Einbau
bündig
●
●
nicht bündig
●
●
Stromaufnahme
Messplatte nicht erfasst
2,2 mA
● ●
3 mA
● ●
Schaltzustandsanzeige
LED, gelb
● ●
Schutzart
IP66 / IP68
●
IP67
● ●
IP68
●
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich
Kategorie
2G; 1D
● ●
2G; 3G; 1D; 3D
● ●
Zulassungen und Zertifikate
FM Control Drawing
116-0165F
● ● ● ●
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
● ● ● ●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
● ● ● ●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungs-
pflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
40
Durchmesser D [mm]
30
Gewindelänge l
t
[mm]
34,5 37 37 22
Kappenlänge l
1
[mm]
1
0
0 18
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
LED-Position
Pos.
-
C C -
BF 30
Befestigungsflansch, 30 mm
KCD2-SR-Ex2
Ex-Schaltverstärker, 2-kanalig
Infos zu Schaltverstärkern, siehe www.pepperl-fuchs.com
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Induktiver Sensor
zylindrisch, Ø 30 mm (NAMUR)
10 mm bündig
15 mm nicht bündig
Bis SIL2 gemäß IEC 61508 ein-
setzbar
Kunststoffgehäuse
BN
L+
L-
BU
NCB10-30GK40-N0
NJ10-30GK-N
NCN15-30GK40-N0
NJ15-30GK-N
0102