Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
143
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
zylindrisch
1
.1.1
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
D
L
l c
l t
Gemeinsame Daten
Schaltelementfunktion
NAMUR Öffner
Nennspannung
8,2 V (R
i
ca. 1 k
)
Stromaufnahme
Messplatte nicht erfasst
3 mA
Messplatte erfasst
1 mA
Umgebungstemperatur
-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Gehäusematerial
PBT
Schutzart
IP67
Anschlussart
Klemmraum
Bestellbezeichnung
NJ10-30GKK-N
NJ15-30GKK-N
NJ20-40-N
Schaltabstand
10 mm
●
15 mm
●
20 mm
●
Einbau
bündig
●
nicht bündig
● ●
Schaltfrequenz
0 ... 100 Hz
● ●
0 ... 300 Hz
●
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich
Kategorie
2G
● ● ●
Zulassungen und Zertifikate
FM Control Drawing
116-0165F
●
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
● ● ●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
● ● ●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungs-
pflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
115
115
95
Durchmesser D [mm]
30
30
40
Gewindelänge l
t
[mm]
58
58
0 (50)
Kappenlänge l
1
[mm]
2
2
0
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
0
0
LED-Position
-
-
-
BF 40
Befestigungsflansch, 40 mm
BF 30
Befestigungsflansch, 30 mm
KCD2-SR-Ex2
Ex-Schaltverstärker, 2-kanalig
Infos zu Schaltverstärkern, siehe www.pepperl-fuchs.com
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Induktiver Sensor
zylindrisch, Ø 30 / 40 mm (NAMUR)
10 mm bündig
15 mm nicht bündig
20 mm nicht bündig
Bis SIL2 gemäß IEC 61508 ein-
setzbar
1
L+
L-
2
NJ10-30GKK-N
NJ15-30GKK-N
NJ20-40-N
0102