Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
157
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
quaderförmig
1
.1.2
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
W
L
l c
H
Gemeinsame Daten
Einbau
bündig
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
15 mA
Verpolschutz
verpolgeschützt
Schaltfrequenz
0 ... 1400 Hz
Betriebsstrom
0 ... 250 mA
Kurzschlussschutz
taktend
Schaltzustandsanzeige LED, gelb
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Gehäusematerial
PA
Schutzart
IP67
Bestellbezeichnung
NBB2-F1-E2
NBB4-F1-E0
NBB4-F1-E2
NBB4-F1-E3
NBB4-F1-A0
NBB4-F1-A2
NBB2-F1-E2-V3
NBB4-F1-E0-V3
NBB4-F1-E2-V3
NBB4-F1-E3-V3
NBB4-F1-A0-V31
NBB4-F1-A2-V31
Schaltabstand
2 mm
●
●
4 mm
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Schaltelementfunktion NPN Antivalent
●
●
NPN Schließer
●
●
PNP
Antivalent
●
●
PNP
Öffner
●
●
PNP
Schließer
● ●
● ●
Anschlussart
Gerätestecker M8 x 1 , 3-polig
● ● ● ●
Gerätestecker M8 x 1 , 4-polig
● ●
Kabel PVC , 2 m
● ● ● ● ● ●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
26
Breite W [mm]
12
Höhe H [mm]
40
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
9
V31-GM-2M-PUR
Kabeldose, M8, 4-polig, PUR-Kabel
V3-WM-2M-PUR
Kabeldose, M8, 3-polig, PUR-Kabel
V31-WM-2M-PUR
Kabeldose, M8, 4-polig, PUR-Kabel
V3-WM
Kabeldose, M8, 3-polig, konfektionierbar
V3-GM
Kabeldose, M8, 3-polig, konfektionierbar
V3-GM-2M-PUR
Kabeldose, M8, 3-polig, PUR-Kabel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Induktiver Sensor
Baureihe F1
2 mm bündig
4 mm bündig
3-Draht DC und 4-Draht DC
BN
L+
L-
BK
BU
BN
L+
L-
BK
WH
BU
1
L+
L-
4
3
1
L+
L-
4
3
1
L+
L-
4
2
3
NBB4-F1-A2-V31
1
L+
L-
4
3
1
L+
L-
4
2
3
NBB4-F1-E3-V3
1
3
2
4
1
3
4
BN
L+
L-
BK
WH
BU
NBB4-F1-A2
NBB4-F1-E3
NBB4-F1-A0
NBB4-F1-A0-V31
NBB2-F1-E2-V3
NBB4-F1-E2-V3
NBB4-F1-E0-V3
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)