Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
159
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
quaderförmig
1
.1.2
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
W
L
l c
H
Gemeinsame Daten
Betriebsspannung
20 ... 253 V AC/DC
Leerlaufstrom
4 mA
Verpolschutz
verpolgeschützt
Schaltfrequenz
0 ... 25 Hz
Betriebsstrom
4 ... 250 mA AC
4 ... 100 mA DC
Kurzschlussschutz
taktend
Betriebsspannungsan-
zeige
LED, grün
Schaltzustandsanzeige LED, gelb
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Gehäusematerial
PA
Schutzart
IP67
Anschlussart
Kabel PVC , 2 m
Bestellbezeichnung
NBB2-F1-US
NBB4-F1-US
NBB4-F1-UO
Schaltabstand
2 mm
●
4 mm
●
●
Einbau
bündig
●
●
●
Schaltelementfunktion AC/DC Öffner
●
AC/DC Schließer
●
●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
●
●
●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
●
●
●
CCC-Zulassung
Certified by China Compulsory Certification
(CCC)
●
●
●
Abmessungen
Länge L [mm]
26
Breite W [mm]
12
Höhe H [mm]
40
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
Induktiver Sensor
Baureihe F1
2 mm bündig
4 mm bündig
2-Draht AC/DC
BN
AC/DC
BU
BN
AC/DC
BU
NBB4-F1-UO
NBB2-F1-US
NBB4-F1-US
S