Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
165
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
quaderförmig
1
.1.2
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
H
W
L
l c
Gemeinsame Daten
Schaltabstand
5 mm
Einbau
bündig
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Verpolschutz
verpolgeschützt
Schaltfrequenz
0 ... 500 Hz
Betriebsstrom
0 ... 200 mA
Kurzschlussschutz
taktend
Schaltzustandsanzeige LED
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Gehäusematerial
Metall
Schutzart
IP67
Anschlussart
Kabel PVC , 2 m
Bestellbezeichnung
NBB5-F33M-E0
NBB5-F33M-E2
NBB5-F33M-A0
NBB5-F33M-A2
Schaltelementfunktion NPN Antivalent
●
NPN Schließer
●
PNP
Antivalent
●
PNP
Schließer
●
Leerlaufstrom
15 mA
● ●
20 mA
● ●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
● ● ● ●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
● ● ● ●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
50
Breite W [mm]
25
Höhe H [mm]
10
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
Induktiver Sensor
Baureihe F33M
5 mm bündig
Metallgehäuse
3-Draht DC und 4-Draht DC
BN
L+
L-
BK
WH
BU
BN
L+
L-
BK
WH
BU
BN
L+
L-
BK
BU
BN
L+
L-
BK
BU
NBB5-F33M-A0
NBB5-F33M-A2
NBB5-F33M-E0
NBB5-F33M-E2