Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
167
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
quaderförmig
1
.1.2
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
L
l c
l 1
H
W
Gemeinsame Daten
Einbau
bündig
Betriebsspannung
10 ... 60 V DC
Verpolschutz
verpolgeschützt
Betriebsstrom
0 ... 200 mA
Kurzschlussschutz
taktend
Schaltfrequenz
0 ... 400 Hz
Schaltzustandsanzeige LED, gelb
Umgebungstemperatur
-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Gehäusematerial
Aluminium, eloxiert
Schutzart
IP67 / IP69K
Anschlussart
Kabel PUR , 2 m
Bestellbezeichnung
NBB8-F148P10-E0-M
NBB8-F148P10-E2-M
NBB15-F148P10-E0-M
NBB15-F148P10-E2-M
Schaltabstand
15 mm
● ●
8 mm
● ●
Schaltelementfunktion NPN Schließer
●
●
PNP
Schließer
●
●
Abmessungen
Länge L [mm]
50
Breite W [mm]
35
Höhe H [mm]
10
Kappenlänge l
1
[mm]
10
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
Induktiver Sensor
Baureihe F148
8 mm bündig
15 mm bündig
3-Draht DC
Erhöhte Störfestigkeit
Erweiterter Temperaturbereich
BN
L+
L-
BK
BU
BN
L+
L-
BK
BU
NBB15-F148P10-E0-M
NBB15-F148P10-E2-M