Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
175
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
quaderförmig
1
.1.2
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
Wh
L
H
l c
W
Gemeinsame Daten
Schaltelementfunktion DC
Schließer/Öffner
Betriebsspannung
5 ... 60 V DC
Verpolschutz
verpoltolerant
Betriebsstrom
2 ... 200 mA
Kurzschlussschutz
taktend
Schaltzustandsanzeige 2 LED, gelb
Umgebungstemperatur
-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Gehäusematerial
PA/Metall mit Epoxy-Pulverbeschichtung
Schutzart
IP68 / IP69k
Anschlussart
Schraubklemmen
Bestellbezeichnung
NBB20-U1-Z2
NBN40-U1-Z2
NBB20-U4-Z2
NBN40-U4-Z2
Schaltabstand
20 mm
●
●
40 mm
●
●
Einbau
bündig
●
●
nicht bündig
●
●
Schaltfrequenz
0 ... 100 Hz
●
●
0 ... 250 Hz
●
●
Gehäuseunterteil
Kunststoff
● ●
Metall
● ●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
● ● ● ●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
● ● ● ●
CCC-Zulassung
Certified by China Compulsory Certification
(CCC)
● ● ● ●
Abmessungen
Länge L [mm]
118
Breite W [mm]
40
Kopfbreite W
h
[mm]
40
Höhe H [mm]
40
Anschlussbereich l
c
[mm]
0 ( M20 x 1,5 )
0 ( 1/2" NPT )
V1-G
Kabeldose, M12, 4-polig, konfektionierbar
V1-M20-80
Einbauadapter, M12/M20; Kunststoffausführung
V1-W
Kabeldose, M12, 4-polig, konfektionierbar
V1-G-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
V1-W-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
MHW 01
Modularer Haltewinkel
MH 04-2681F
Montagehilfe für VariKont, +U1+ und +U9* Sensoren
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Induktiver Sensor
Baureihe VariKont
20 mm bündig
40 mm nicht bündig
2-Draht DC
2 Anzeige LEDs für 360° Sicht-
barkeit
Weitere Produkte
In dieser Baureihe bieten wir folgende weitere Pro-
dukte an:
NBN40-U4-Z2-V1
Technische Daten wie NBN40-U4-Z2 jedoch
Anschlussart: Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig
1
L+
3
2 4
L-
1
L+
3
2 4
L-
1
L+
3
2 4
L-
NBB20-U4-Z2
NBN40-U4-Z2
NBB20-U1-Z2
NBN40-U1-Z2
NBN40-U4-Z2-V1
1
3
4
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)
S