Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
177
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
quaderförmig
1
.1.2
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
Wh
L
H
l c
W
Gemeinsame Daten
Schaltabstand
20 mm
Einbau
bündig
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
20 mA
Verpolschutz
verpolgeschützt
Betriebsstrom
0 ... 200 mA
Kurzschlussschutz
taktend
Betriebsspannungsan-
zeige
LED, grün
Schaltzustandsanzeige LED, gelb
Schutzart
IP68 / IP69k
Anschlussart
Schraubklemmen
Bestellbezeichnung
NBB20-U1-A0
NBB20-U1-A0-T
NBB20-U1-A2
NBB20-U1-A2-T
NBB20-U2-A0
NBB20-U2-A2
NBB20-U2-A2-T
NBB20-U4-A0
NBB20-U4-A0-T
NBB20-U4-A2
NBB20-U4-A2-T
NBB20-U10-A2
Schaltelementfunktion NPN Antivalent
● ●
●
● ●
PNP
Antivalent
● ● ● ●
● ● ●
Schaltfrequenz
0 ... 150 Hz
● ● ● ● ● ● ●
0 ... 300 Hz
● ●
● ● ●
Umgebungstemperatur
-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
● ●
● ● ●
-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
● ● ● ● ● ● ●
Gehäusematerial
PA / LCP
● ●
● ● ●
PA/Metall mit Epoxy-Pulverbeschich-
tung
● ● ● ● ● ● ●
Gehäuseunterteil
Kunststoff
● ● ● ● ● ● ●
●
Metall
● ● ● ●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
118
Breite W [mm]
40
Kopfbreite W
h
[mm]
40
Höhe H [mm]
40
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
( M20 x 1,5 )
0
( 1/2" NPT )
20
V1-M20-80
Einbauadapter, M12/M20; Kunststoffausführung
MHW 01
Modularer Haltewinkel
MH 04-2681F
Montagehilfe für VariKont, +U1+ und +U9* Sensoren
V1-G
Kabeldose, M12, 4-polig, konfektionierbar
V1-W
Kabeldose, M12, 4-polig, konfektionierbar
V1-W-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
V1-G-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Induktiver Sensor
Baureihe VariKont
20 mm bündig
4-Draht DC
4 Anzeige LEDs für 360° Sicht-
barkeit
Temperaturbereich
-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Weitere Produkte
In dieser Baureihe bieten wir folgende weitere Pro-
dukte an:
NBB20-U1-A2-V1
Technische Daten wie NBB20-U1-A2 jedoch
Anschlussart: Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig
1
L+
L-
4
2
3
1
L+
L-
4
2
3
1
L+
L-
4
2
3
NBB20-U1-A2
NBB20-U1-A2-T
NBB20-U10-A2
NBB20-U2-A2
NBB20-U2-A2-T
NBB20-U4-A2
NBB20-U4-A2-T
NBB20-U1-A2-V1
NBB20-U1-A0
NBB20-U1-A0-T
NBB20-U2-A0
NBB20-U4-A0
NBB20-U4-A0-T
1
3
4
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)