Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
191
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
quaderförmig
1
.1.2
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
L
W
H
Gemeinsame Daten
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
25 mA
Verpolschutz
verpolgeschützt
Schaltfrequenz
0 ... 100 Hz
Betriebsstrom
0 ... 200 mA
Kurzschlussschutz
taktend
Betriebsspannungsan-
zeige
LED, grün
Schaltzustandsanzeige LED, gelb
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Gehäusematerial
GD-ZnAl4Cu1, beschichtet
Schutzart
IP67
Anschlussart
Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig
Bestellbezeichnung
NRB20-L3-A2-V1
NRB20-L3-E2-V1
NRN35-L3-A2-V1
NRN40-L3K-A2-V1
NRB20-L3-A2-C-V1
NRB20-L3-E2-C-V1
NRN35-L3-A2-C-V1
NRN40-L3K-A2-C-V1
NRN40-L3K-E2-C-V1
Schaltabstand
20 mm
● ●
● ●
35 mm
●
●
40 mm
●
● ●
Einbau
bündig
● ●
● ●
nicht bündig
● ●
● ● ●
Schaltelementfunktion PNP
Antivalent
● ● ● ● ● ●
PNP
Schließer
●
●
●
Zulassungen und Zertifikate
Schutzklasse
II
● ● ● ● ● ● ● ● ●
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
● ● ● ● ● ● ● ● ●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
● ● ● ● ● ● ● ● ●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
67
Breite W [mm]
40
Höhe H [mm]
40
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
V1-G
Kabeldose, M12, 4-polig, konfektionierbar
V1-W
Kabeldose, M12, 4-polig, konfektionierbar
V1-G-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
V1-W-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
MHW 01
Modularer Haltewinkel
MH 04-2681F
Montagehilfe für VariKont, +U1+ und +U9* Sensoren
MH 02-L
Montagehilfe
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Induktiver Sensor
Baureihe VariKont-L mit Reduktionsfaktor 1
Reduktionsfaktor = 1
Schnellmontageverschluss
4fach LED-Anzeige
Magnetfeldfest
Schweißfest
alle Typen mit Kennzeichnung -C
1
L+
L-
4
3
1
L+
L-
4
2
3
NRB20-L3-E2-V1
NRB20-L3-E2-C-V1
NRN40-L3K-E2-C-V1
NRB20-L3-A2-V1
NRN35-L3-A2-V1
NRN40-L3K-A2-V1
NRB20-L3-A2-C-V1
NRN35-L3-A2-C-V1
NRN40-L3K-A2-C-V1
1
3
4
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)