Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 10.10.2011
197
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
quaderförmig
1
.1.2
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
L
l c
W
H
Gemeinsame Daten
Einbau
bündig aufbaubar
Schaltelementfunktion
PNP
Antivalent
Betriebsspannung
10 ... 30 V
Leerlaufstrom
25 mA
Verpolschutz
verpolgeschützt
Betriebsstrom
0 ... 200 mA
Schaltfrequenz
0 ... 20 Hz
Kurzschlussschutz
taktend
Schaltzustandsanzeige
Mehrloch-LED, gelb
Umgebungstemperatur
Kopf
0 ... 250 °C (32 ... 482 °F)
Gehäuse
0 ... 70 °C (32 ... 158 F)
Gehäusematerial
PTFE / Al / 1.4305 / AISI 303 (V2A)
Schutzart
Verstärker IP67
Sensor IP40
Anschlussart
Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig
Bestellbezeichnung
NCN25-F35-A2-250-V1
NCN20-F35-A2-250-10M-V1
NCN25-F35-A2-250-15M-V1
NCN20-F35-A2-250-20M-V1
Schaltabstand
20 mm
●
●
25 mm
●
●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
●
●
cULus Listed, General Purpose, Class 2
Power Source
●
●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
●
●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und
daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung
versehen.
● ● ● ●
Abmessungen
Länge L [mm]
56
Breite W [mm]
40
Höhe H [mm]
40
Anschlussbereich l
c
[mm]
12
Verstärkerlänge mm
Verstärkerdurchmesser mm
18
Länge Verbindungskabel [m]
10 10 15 20
V1-G
Kabeldose, M12, 4-polig, konfektionierbar
V1-W-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
V1-W
Kabeldose, M12, 4-polig, konfektionierbar
V1-G-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Induktiver Sensor
Baureihe F35
Extrem weiter Temperaturbe-
reich des Sensorteiles
0 ... 250 °C (0 ... 482 °F)
Schleppkettentauglich
Minimaler Biegeradius 30 cm
für bewegte Verlegung
20 mm bündig aufbaubar
25 mm bündig aufbaubar
1
L+
L-
4
2
3
NCN20-F35-A2-250-10M-V1
NCN20-F35-A2-250-20M-V1
NCN25-F35-A2-250-15M-V1
NCN25-F35-A2-250-V1
1
3
4
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)