Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
199
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
quaderförmig
1
.1.2
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
H
W
L
l c
Gemeinsame Daten
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
15 mA
Verpolschutz
ja
Betriebsstrom
0 ... 100 mA
Kurzschlussschutz
taktend
Schaltzustandsanzeige LED, gelb
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Gehäusematerial
PBT
Schutzart
IP67
Anschlussart
Kabel PVC , 130 mm
Bestellbezeichnung
NBB2-V3-E2-3G-3D
NBB2-V3-E3-3G-3D
NBN4-V3-E2-3G-3D
Schaltabstand
2 mm
●
●
4 mm
●
Einbau
bündig
●
●
nicht bündig
●
Schaltelementfunktion PNP
Öffner
●
PNP
Schließer
●
●
Schaltfrequenz
0 ... 1000 Hz
●
●
0 ... 500 Hz
●
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich
Kategorie
3G; 3D
●
●
●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
●
●
●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
●
●
●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
27;8
Breite W [mm]
16
Höhe H [mm]
10
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
Induktiver Sensor
Baureihe V3 (3G/3D)
2 mm bündig
4 mm nicht bündig
3-Draht DC
ATEX-Zulassung für Zone 2 und
Zone 22
BN
L+
L-
BK
BU
BN
L+
L-
BK
BU
NBB2-V3-E3-3G-3D
NBB2-V3-E2-3G-3D
NBN4-V3-E2-3G-3D