Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
201
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
quaderförmig
1
.1.2
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
Wh
L
H
l c
W
Gemeinsame Daten
Schaltelementfunktion PNP
Schließer
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
20 mA
Verpolschutz
verpolgeschützt
Schaltfrequenz
0 ... 150 Hz
Betriebsstrom
0 ... 200 mA
Kurzschlussschutz
taktend
Betriebsspannungsan-
zeige
LED, grün
Schaltzustandsanzeige LED, gelb
Umgebungstemperatur
-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Gehäusematerial
PA/Metall
Schutzart
IP67 / IP69K
Anschlussart
Schraubklemmen
NBB20-U1K-E2-3G-3D
NBN40-U1K-E2-3G-3D
Schaltabstand
20 mm
●
40 mm
●
Einbau
bündig
●
nicht bündig
●
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich
Kategorie
3G; 3D
●
●
Zulassungen und Zertifikate
FM-Zulassung
hazardous (classified) location
Nonincendive
●
●
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
●
●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
●
●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
118
Breite W [mm]
40
Höhe H [mm]
40
Anschlussbereich l
c
[mm]
0 ( M20 x 1,5 )
MHW 01
Modularer Haltewinkel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Induktiver Sensor
Baureihe VariKont (3G/3D)
20 mm bündig
40 mm nicht bündig
3-Draht DC
4 Anzeige LEDs für 360° Sicht-
barkeit
ATEX-Zulassung für Zone 2 und
Zone 22
1
L+
L-
4
3
NBB20-U1K-E2-3G-3D
NBN40-U1K-E2-3G-3D