Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
211
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
quaderförmig
1
.1.2
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
L
W
H
Gemeinsame Daten
Schaltelementfunktion
Schließer/Öffner programmierbar
Slave-Typ
A/B-Slave
AS-Interface-Spezifikation
V3.0
Erforderliche Master-Spezifika-
tion
V2.1
Betriebsspannung
26,5 ... 31,9 V über AS-i Bussystem
Verpolschutz
verpolgeschützt
Betriebsspannungsanzeige LED, grün
Schaltzustandsanzeige
LED, gelb
Fehlerzustandsanzeige
LED, rot
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Gehäusematerial
PA
Schutzart
IP69K
Anschlussart
Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig
Bestellbezeichnung
NBB20-L2-B3B-V1
NBN40-L2-B3B-V1
Schaltabstand
20 mm
●
40 mm
●
Einbau
bündig
●
nicht bündig
●
Leerlaufstrom
25 mA
●
40 mA
●
Verpolschutz
verpolgeschützt
●
●
Schaltfrequenz
0 ... 150 Hz
●
0 ... 50 Hz
●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
●
●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
●
●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungs-
pflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
67
Breite W [mm]
40
Höhe H [mm]
40
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
V1-G-BK0,3M-PUR-U-V1-G
Verbindungskabel, M12 auf M12, PUR-Kabel 4-polig, Länge: 0,3 m
V1-G-BK1M-PUR-U-V1-G
Verbindungskabel, M12 auf M12, PUR-Kabel 4-polig, Länge: 1 m
MHW 01
Modularer Haltewinkel
MH 02-L
Montagehilfe
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Induktiver Sensor
Baureihe VariKont-L) mit AS-Interface
20 mm bündig
40 mm nicht bündig
A/B-Slave mit erweiterter
Adressiermöglichkeit für bis zu
62 Slaves
Sensorkopf umsetzbar und
drehbar
Schließer/Öffner programmier-
bar
Oszillatorüberwachung
Ein-/Ausschaltverzögerung (ab-
schaltbar)
1
(+)
(-)
3
NBB20-L2-B3B-V1
NBN40-L2-B3B-V1
1
3
4
2