Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
265
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Näherungsschalter,
Kapazitive Sensoren,
quaderförmig
1
.2.2
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
L
l c
W
H
Gemeinsame Daten
Schaltabstand
5 mm
Einbau
nicht bündig
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
15 mA
Verpolschutz
verpolgeschützt
Schaltfrequenz
0 ... 10 Hz
Betriebsstrom
0 ... 100 mA
Kurzschlussschutz
taktend
Schaltzustandsanzeige LED, rot
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Gehäusematerial
PVDF
Schutzart
IP68
Anschlussart
Kabel FEP , 2 m
CCN5-F46A-E0
CCN5-F46A-E1
CCN5-F46A-E2
CCN5-F46A-E3
Schaltelementfunktion NPN Öffner
●
NPN Schließer
●
PNP
Öffner
●
PNP
Schließer
●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
● ● ● ●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
● ● ● ●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
20;4
Breite W [mm]
50
Höhe H [mm]
10;7
Anschlussbereich l
c
[mm]
10
Kapazitiver Sensor
Baureihe F46A
5 mm nicht bündig
3-Draht DC
Flache Bauform
Chemisch beständiges Gehäu-
se aus PVDF
Montageschlitze für Kabelbin-
der
Befestigungsbohrungen zum
Anschrauben
Schutzart IP68
BN
L+
L-
BK
BU
BN
L+
L-
BK
BU
BN
L+
L-
BK
BU
BN
L+
L-
BK
BU
CCN5-F46A-E1
CCN5-F46A-E3
CCN5-F46A-E0
CCN5-F46A-E2