Seite 298 - Sensoren_und_Systeme_fuer_die_Fabrikautomation

Basic HTML-Version

296
Optoelektronische Sensoren
2
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Einweg-Lichtschranken
2
.1.1
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Einweg-Lichtschranken
2
.1.1
Optoelektronische Sensoren,
ren,
Reflexions-Lichtschranken
2
.1.2
Optoelektronische Sensoren,
d-Sensoren,
Reflexions-Lichtschranken
2
.1.2
Optoelektronische Sensoren,
ensoren,
Reflexions-Lichttaster
2
.1.3
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Reflexions-Lichttaster
2
.1.3
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
ster mit Hintergrundausblendung
2
.1.3
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
2
.1.3
Optoelektronische Sensoren,
ard-Sensoren,
Distanzsensoren
2
.1.4
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Lichtleitersensoren
2
.1.5
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Reflexions-
Lichtschranken
Serie
ML8
ML100
ML300
MLE75
Seite 366 ff
Seite 370 ff
Seite 372 ff
Seite 374
Merkmale
Kostenoptimierte Serie
Manipulationssicher
ohne Bedienelemente
Erkennung kritischer
Objekte mit mehreren
Lichtflecken
Kostenoptimierte
Serie für
Standardanwendungen
PowerBeam
Kostenoptimierte
Serie für
Standardanwendungen
Bero-Sensoren,
Analoge Sensoren
Vorausfallanzeigen
Sensoren im V4A
Gehäuse für die Spritz-
Zone
Dauerhafte Dichtigkeit
auch wiederholten
Temparaturschocks
Kenndaten
Grenzreichweite
3,5 m
7 m
bis 7 m
5,1 m
Spannungsart
DC
DC
DC
DC
Rotlicht
Infrarotlicht
Laser, sichtbar
Anschluss
Kabel
Kabelstecker
Gerätetecker
Klemmraum
Ausgang
Schaltausgang PNP
l
l
l
Schaltausgang NPN
l
l
l
Gegentaktausgang
l
N-Kanal-MOSFET
Relaisausgang
NAMUR
AS-Interface
Besondere Eigenschaften
HFür „Hygienic Design“
l
Für Ex-Anwendungen
Optoelektronische Sensoren