Seite 318 - Sensoren_und_Systeme_fuer_die_Fabrikautomation

Basic HTML-Version

316
Ausgabedatum: 07.10.2011
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Einweg-Lichtschranken
2
.1.1
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
= hellschaltend,
= dunkelschaltend
L
D
l c
l t
Bestellbezeichnung
KS/KSE10
Grenzreichweite
1500 mm
Betriebsreichweite
0 ... 1000 mm
Lichtart
infrarot, Wechsellicht , 870 nm
Betriebsspannung
siehe Schaltgeräte unter Zubehör
Signalausgang
siehe Schaltgeräte unter Zubehör
Umgebungstemperatur
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Material
Gehäuse
Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
Lichtaustritt
Glas
Schutzart
IP65
Anschluss
Festkabel 2 m
Zulassungen und Zertifikate
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulas-
sungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung verse-
hen.
Abmessungen
Länge L [mm]
25
Durchmesser D [mm]
4
Gewindelänge l
t
[mm]
25
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
SU11/40a/49/92
Signalumformer
SU11/32/40a/82b/92
Signalumformer
SU11/40a/49/115
Signalumformer
SU10/40a/49/116
Signalumformer
BF 4
Befestigungsflansch, 4 mm
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Einweg-Lichtschranke
zylindrisch, Ø 4 mm, Serie KS/KSE10
Miniatur-Bauform im M4-Ge-
häuse
Gehäusematerial Edelstahl
Befestigungsmuttern überdreh-
sicher
Zum Betrieb sind die Signalum-
former SU10 oder SU11 geeig-
net
zum Signal-
umformer
SU10... oder SU11...
zum Signal-
umformer
SU10... oder SU11...
Option:
Option:
Funktions-
reserve
Option:
Funktions-
reserve
Signalumformer SU10 ...
Signalumformer SU11 ...
Sender
Empfänger
Kabelanschluss (Option 115)
Steckeranschluss (Option 92)
KS/KSE10
BN
WH
BK
YE
WH
BN
BK
BU
/49
2
1
3
4
BU
BK
WH
BN/YE
/49
/32/82
2
1
4
3
/49
/32/82
+UB
Q1
0 V
Q2
0 V
+UB
Q2
Q1
Q
+UB
0 V
+UB
Q1
0 V
Q2
Q
+UB
0 V