Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
321
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Einweg-Lichtschranken
2
.1.1
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
❍
= hellschaltend,
●
= dunkelschaltend
L
l c
D
Gemeinsame Daten
Grenzreichweite
25 m
Betriebsreichweite
0 ... 20 m
Lichtart
rot, Wechsellicht , 640 nm
Betriebsspannung
20 ... 250 V AC/DC
Leerlaufstrom
< 2,5 mA
Schaltungsart
dunkelschaltend
Signalausgang
N-Kanal MOSFET, kurzschlussfest
Schaltstrom
max. 200 mA
Schaltfrequenz
50 Hz
Umgebungstemperatur
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Material
Gehäuse
PC-PBT
Lichtaustritt
PMMA
Schutzart
IP67
Bestellbezeichnung
GA18/GK18/59/115/161
GA18/GK18/59/161/166
Anschluss
Festkabel 2 m ; 3 x 0,14 mm² , PVC
●
Micro AC Stecker, 1/2" V124 ; 4-polig
●
Zulassungen und Zertifikate
Schutzklasse
II
●
●
UL-Zulassung
cULus Listed, Type 1 enclosure
●
●
Abmessungen
Länge L [mm]
49
Durchmesser D [mm]
18
Anschlussbereich l
c
[mm]
7
11
CPZ18B03
Montagehilfe mit Taumeleinrichtung
BF 18
Befestigungsflansch, 18 mm
BF 18-F
Befestigungsflansch mit Festanschlag, 18 mm
BF 5-30
Universal-Montagehalterung für zylindrischen Sensoren
mit 5 ... 30 mm Durchmesser
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Einweg-Lichtschranke
zylindrisch, Ø 18 mm
Kurze Bauform im M18-Kunst-
stoffgehäuse
4 Anzeige LEDs für 360° Sicht-
barkeit
Efficient Line
Option 59/115/161
Empfänger
Sender
+UB
BN
BK
BU
0 V
BU
0 V
Q
+UB
BN
Option 59/161/166
Empfänger
Sender
L1/+UB
1
3
4
n.c.
2
L2/0 V
Q
L1/+UB
1
3
n.c.
2
L2/0 V
4
n.c.
GA18/GK18/59/115/161
GA18/GK18/59/161/166
1
3
4
2