Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
323
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Einweg-Lichtschranken
2
.1.1
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
❍
= hellschaltend,
●
= dunkelschaltend
L
D
l c
l t
Gemeinsame Daten
Empfindlichkeitseinstel-
lung
Hell-Dunkel-Umschalter
Betriebsreichweite
0 ... 10 m
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC , class 2
Leerlaufstrom
25 mA (je Gerät)
Schaltungsart
hell-/dunkelschaltend elektronisch umschaltbar
Schaltstrom
max. 100 mA
Schaltfrequenz
500 Hz
Umgebungstemperatur
-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Material
Gehäuse
Messing, vernickelt
Lichtaustritt
PC
Schutzart
IP67
OBE10M-18GM60-SE4
OBE10M-18GM60-SE5
OBE10M-18GM60-RT-SE4
OBE10M-18GM60-RT-SE5
OBE10M-18GM60-SE4-V1
OBE10M-18GM60-SE5-V1
OBE10M-18GM60-RT-SE4-V1
OBE10M-18GM60-RT-SE5-V1
Lichtart
IR-Licht 880 nm
● ●
● ●
Rotlicht 660 nm
● ●
● ●
Signalausgang
1 NPN-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsi-
cher, offener Kollektor
● ● ● ●
1 PNP-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsi-
cher, offener Kollektor
● ● ● ●
Anschluss
Festkabel 2 m
● ● ● ●
Gerätestecker M12 x 1, 4-polig
● ● ● ●
Zulassungen und Zertifikate
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
60
70
Durchmesser D [mm]
18
Gewindelänge l
t
[mm]
38
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
10
CPZ18B03
Montagehilfe mit Taumeleinrichtung
BF 18
Befestigungsflansch, 18 mm
BF 18-F
Befestigungsflansch mit Festanschlag, 18 mm
BF 5-30
Universal-Montagehalterung für zylindrischen Sensoren
mit 5 ... 30 mm Durchmesser
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Einweg-Lichtschranke
zylindrisch, Ø 18 mm
Dual colour Anzeige LED
Hell-/dunkelschaltend verdrah-
tungsprogrammierbar
Empfindlichkeitseinsteller zur
optimalen Anpassung an die
Applikation
Robustes Metallgehäuse in zy-
lindrischer Bauform M18 x 1
Basic Line
Option E4-V1
Empfänger
Sender
IN
2
1
4
Q
3
0 V
3
0 V
+UB
+UB
1
1
3
4
2
Option E5
Empfänger
Sender
IN
WH
BN
BK
Q
BU
0 V
BU
0 V
+UB
+UB
BN
Option E5-V1
Empfänger
Sender
IN
2
1
4
Q
3
0 V
3
0 V
+UB
+UB
1
Option E4
Empfänger
Sender
IN
WH
BN
BK
Q
BU
0 V
BU
0 V
+UB
+UB
BN
OBE10M-18GM60-SE4-V1
OBE10M-18GM60-RT-SE4-V1
OBE10M-18GM60-SE5
OBE10M-18GM60-RT-SE5
OBE10M-18GM60-SE5-V1
OBE10M-18GM60-RT-SE5-V1
OBE10M-18GM60-SE4
OBE10M-18GM60-RT-SE4
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)